Nederland - Nederlands

Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELP3h

RC720S L600 17S/840 MICB PSD ELP3 D1F

Nieuw

Productomschrijving

L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metaal, Zwart RAL 9004, Voedingsunit met DALI-interface, 1700 lm, 13 W, 127 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Bundelhoek 70°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8721103752376
Volledige bestelcode: 872110375237600

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC720S L600 17S/840 MICB PSD ELP3 D1F txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106997 nl_NL pdf 288.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106997_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505106997_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC720S L600 17S/840 MICB PSD ELP3 D1F IES
Revit-bestand
RC720S L600 17S/840 MICB PSD ELP3 D1F 910505106997 ZIP
DIAlux
ULD File - RC720S L600 17S/840 MICB PSD ELP3 D1F ULD
Relux
ROLF File - RC720S L600 17S/840 MICB PSD ELP3 D1F ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L600 17S/840 MICB PSD ELP3 D1F LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueSlim gen2 L600 EPD pdf 556.3 kB