Nederland - Nederlands

Philips FlexBlend inbouw, 25 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19, U0, VLC

RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC PCS U0

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Armatuurregelaar met Power over Ethernet, Upgradebare lege sensoraansluiting met kap, zichtbaar licht communicatie, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse III, RJ45-connector

Bestelcode: 8719514104846
Volledige bestelcode: 871951410484600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC PCS U0 txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867224 nl_NL pdf 352.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867224_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867224_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC PCS U0 IES
Revit-bestand
RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC PCS U0 910925867224 ZIP
DIAlux
ULD File - RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC PCS U0 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC PCS U0 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 POE W60L60 VPC PCS U0 LDT