Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Paneel gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K

RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC

Productomschrijving

Module 625, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Bundelhoek 120°, Opaal, Polystyreen, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig

Bestelcode: 911401890385
Volledige bestelcode: 872016973510199

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401890385 nl_NL pdf 399.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 23.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401890385_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401890385_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC IES
Revit-bestand
Revit file - 911401890385 ZIP
DIAlux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB