Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 138 W, 25000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, IA9, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Interact SNS410-antenne, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8720169590571
Volledige bestelcode: 872016959057100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104561 nl_NL pdf 1.1 MB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104561_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104561_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 IES
Revit-bestand
BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 910505104561 ZIP
DIAlux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELP3 IA9 LDT