Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 102 W, 17000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, IA9, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Interact SNS410-antenne, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8720169590540
Volledige bestelcode: 872016959054000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104558 nl_NL pdf 1.0 MB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104558_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104558_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 IES
Revit-bestand
BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 910505104558 ZIP
DIAlux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 LDT