Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20, ELP3h

DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P

Productomschrijving

downlight, D200 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 1800 lm, 13.3 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 912500100550
Volledige bestelcode: 871869979355500

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product