Nederland - Nederlands

Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, 8.2 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54

DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P

Productomschrijving

D150 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 1000 lm, 8.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Doorvoerconnector, 3-polig

Bestelcode: 912500100066
Volledige bestelcode: 871869938466100

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads