Nederland - Nederlands

Wereldrecord voor grootste circulaire kroonluchter

10 november, 2025

Wereldprimeur: Grootste circulaire kroonluchter officieel erkend op GLOW Eindhoven

 

Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), heeft tijdens de opening van GLOW Eindhoven, de Chandelier of Connection – The Light of Change onthuld: een majestueuze kroonluchter, gemaakt van gerecycled afval. Het kunstwerk gecreëerd in samenwerking met vanPETnaarPRET is erkend als ’s werelds grootste circulaire kroonluchter door de International World Records Organisation (IWRO).

 

Dit unieke lichtkunstwerk is een krachtig symbool van circulariteit, samenwerking en bewustwording. Het laat zien hoe afval kan worden omgezet in schoonheid en waardevolle, esthetische objecten.

Als founder van GLOW Eindhoven wilden we iets speciaals creëren voor de 20e jubileumeditie. We zijn vereerd met deze officiële erkenning. Design, innovatie en technologie zijn de motoren van verandering en deze kroonluchter laat zien hoe ver we zijn gekomen op weg naar een volledig circulaire toekomst.”

 

Hellen van der Plas,

President van Signify Nederland

Rolph Adriaansen, kunstenaar en directeur vanPETnaarPRET, vult aan: “Het is meer dan een kunstwerk: het is een symbool van energie, samenwerking en verbinding. We willen mensen inspireren om te zien dat circulariteit leuk en mogelijk is. Dát is de PRET.”

 

Van afval naar licht

De Chandelier of Connection is letterlijk ontstaan uit de energie van de regio. Duizenden inwoners, scholen, bedrijven trapten het afgelopen jaar op shredderfietsen om PET-flessen en ander plastic afval te versnipperen tot grondstof voor nieuwe lichtbollen. Samen met 3D-geprinte lampen van gerecycled afvalmateriaal vormt dit één kroonluchter van wereldformaat. Het laat zien dat afval geen eindpunt is, maar een nieuw begin. Hét bewijs dat schoonheid kan ontstaan uit afval.

 

Rik Thijs, wethouder Klimaat & Energie gemeente Eindhoven: “Hoe gaaf is het dat inwoners, scholen en bedrijven uit Eindhoven, Helmond en regio samen PET-afval hebben omgetoverd tot kunst? Dit is letterlijk hoe we bouwen aan een toekomst waarin er bijna geen afval meer is en grondstoffen blijven circuleren”

 

Philips Ross, toekomstig directeur GLOW Eindhoven: “GLOW verbindt mensen door licht en verbeelding. Dit circulaire kunstwerk belichaamt waar GLOW voor staat: kunst die inspireert en aanzet tot denken én doen”.

 

Waar mag het Licht van Verandering blijven schitteren?

De Chandelier of Connection - gemaakt door de regio, voor de regio en verdient daarom na GLOW een vaste, openbare plek, ín de regio. Inwoners en bezoekers van GLOW kunnen via een QR-code bij het kunstwerk of via deze link een geschikte locatie doorgeven.

 

Feiten & Cijfers:

  • 15.000 PET-flessen verwerkt o.b.v. inzamelacties
  • 25.000 stukjes PET via shredderfietsen vermalen tot grondstof 
  • 115 kilo plastic afval hergebruikt. (waarvan 5 kilo zorgverpakkingen)  
  • 5.200 fietsers | 7 scholen | 6 bedrijven | 30 maatschappelijke organisaties & events
  • Recycleperiode: nov 2024 – okt 2025 | 43 events in Eindhoven, Helmond & regio
  • Lichtkunstwerk: >40 M2 | 272 lampen van gerecycled materiaal
  • 232 lichtbollen (100% gerecycled PET) | 40 3D-geprinte lampen (ISCC Plus gecertificeerd biocirculair polycarbonaat met geverifieerd EPD dat de milieu-impact beschrijft over de hele levenscyclus van grondstof tot afvalverwerking)
  • 272 dimbare, energiezuinige LED-lampen
  • Doel: Bewustwording over circulariteit. Via een wereldrecord iedereen uitdagen, inclusief onszelf om dit te overtreffen om circulariteit verder uit te bouwen.

 

Extra weetjes:

  • Elke lichtbol heeft een circulair dopje: hergebruik van aangehechte PET-dopjes, 100% gerecycled.
  • Naast de duizenden fietsers heeft een veelvoud van mensen het verhaal van circulariteit bereikt – minimaal het dubbele aantal.
  • De 40 3D-geprinte lampen verwijzen naar het 040 kengetal van de lichtstad.
  • Alle 232 lichtbollen dragen een unieke code die verwijst naar de plek waar het plastic gerecycled werd. Zie plattegrond.

 

 

Noot voor de redactie:

 

Co-creators vanPETnaarPRET & Signify

vanPETnaarPRET creëert nieuwe circulaire concepten. Hierbij staat, naast circulariteit, het verbinden en activeren van mensen centraal. Een factor die daarbij leidend is de ‘PETPRET-factor’ om zo op een laagdrempelige en actieve manier een bredere groepen mensen te bereiken. Het kroonluchter concept is hier het ultieme voorbeeld van.

 

Signify zet, als grootste lichtbedrijf ter wereld, haar technologie en innovatiekracht in voor een duurzame toekomst. In dit project combineren ze artistieke visie met circulaire 3D-printtechnologie. Zo wordt licht een krachtig middel voor verandering. Elke dag richten ze zich op het creëren van producten die een duurzame toekomst ondersteunen, geleid door drie belangrijke principes: het ondersteunen van een circulaire economie, het verminderen van CO₂-uitstoot en het verminderen van afval. Bekijk hoe ze deze waarden in elke stap van ons productieproces integreren en zo een echt verschil maken voor onze planeet.

 

Project partners

Eindhoven en Helmond versnellen met de Klimaatmissie de transitie naar een circulaire en klimaatbestendige regio. Ze schalen duurzame initiatieven op, stimuleren innovatie en brengen partijen samen om kennis te delen en belemmeringen weg te nemen. Want alleen samen maken we écht het verschil. Om deze ambitie kracht bij te zetten trappen we in 2025 de Cycle for Recycle tour af bij kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en inwoners in Helmond.

 

Samen met GLOW Eindhoven bundelen we onze krachten om niet alleen een indrukwekkend lichtkunstwerk te creëren, maar ook een beweging te ontketenen die laat zien dat elke stap richting minder afval en meer hergebruik een stap richting een mooiere en groenere wereld is.

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze Newsroom, LinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten

    september 29, 2026

    Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten

  • Philips Smart Lighting brengt kleur tot leven met nieuwe producten

    september 10, 2026

    Philips Smart Lighting brengt kleur tot leven met nieuwe producten

  • Signify en NXTPLAY bouwen aan nieuwe sport- en entertainmentervaringen

    september 04, 2026

    Signify en NXTPLAY bouwen aan nieuwe sport- en entertainmentervaringen