Nederland - Nederlands

Voel je energieker en alerter met de Philips EnergyUp


EnergyUp-energielampen geven net als daglicht een opwekkend en revitaliserend effect

september 16, 2014

Eindhoven – Natuurlijk daglicht is essentieel voor onze gezondheid en ons welzijn. Een tekort aan daglicht, door bijvoorbeeld veel werken in kantooromgeving en tijdens de donkere wintermaanden, kan ertoe leiden dat mensen weinig energie hebben en minder goed presteren. Philips heeft daarom in samenwerking met wetenschappers en gezondheidsdeskundigen de EnergyUp-modellen Natural White en Intense Blue ontwikkeld, die het opwekkende effect van daglicht reproduceren. Van beide lampen is klinisch bewezen dat ze het energieniveau en het humeur verbeteren.

 

“Mensen krijgen een steeds drukker en veeleisender bestaan en hebben behoefte aan een product dat het energieniveau herstelt en waarborgt dat ze hun dag optimaal kunnen besteden en invullen”, vertelt Julie Steyt, Marketing Manager bij Philips. “De nieuwe EnergyUp Natural White en EnergyUp Intense Blue hebben een compact design en ook het bedienen van de toestellen is eenvoudiger geworden. Met deze nieuwe, compacte EnergyUp-lampen kunnen consumenten een energieverhogend product kiezen dat optimaal aansluit bij hun voorkeur en levensstijl.”

 

EnergyUp Natural White

 

De Philips EnergyUp Natural White reproduceert het opwekkende effect van natuurlijk daglicht en geeft gebruikers meer energie, zodat ze helemaal klaar zijn voor de volgende drukke dag. De EnergyUp Natural White is praktisch en gebruiksvriendelijk, en is eenvoudig in de dagindeling in te passen; dankzij de ruimtebesparende vormgeving is de lamp immers vrijwel overal in huis of op het werk te gebruiken. De lamp is met name een uitkomst op dagen met weinig daglicht en voor mensen die veel tijd doorbrengen in slecht verlichte omgevingen en last hebben van een gebrek aan energie en zich somber voelen.

 

Energy Up Intense Blue

 

De Philips EnergyUp Intense Blue is een compacte, draagbare oplossing voor een tekort aan natuurlijk daglicht, waardoor in de loop van de dag een gebrek aan energie kan ontstaan. De lamp reproduceert het opwekkende effect van een heldere zomerdag en zorgt ervoor dat gebruikers alerter en productiever blijven en beter in hun vel zitten. De EnergyUp Intense Blue is ideaal voor mensen die veel onderweg zijn, en kan zowel met als zonder snoer worden gebruikt. De lamp is licht van gewicht, praktisch vormgegeven en wordt geleverd met een beschermhoes.

 

“Bij Philips weten we dat daglicht essentieel is voor de gezondheid en het welzijn van mensen, net als gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging. Onze EnergyUp-energielampen verhogen het energieniveau op natuurlijke wijze en zijn ontworpen om een gezonde levensstijl te ondersteunen. Bovendien vormen ze een oplossing voor mensen die last hebben van winterdepressies als gevolg van het gebrek aan daglicht tijdens de donkere wintermaanden”, aldus Philips Design.

 

Kenmerken EnergyUp Natural White (HF3419)

  • 10.000 lux
  • Innovatief touchscreen
  • Vijf lichtsterktes met lichtsterktegeheugen
  • Weergave van de behandelingsduur
  • Aanpasbare opstelhoek en optionele wandmontage


Kenmerken EnergyUp Intense Blue, hoog segment (HF3430)

  • 200 lux blauw licht – even effectief als 10.000 lux wit licht
  • Innovatief touchscreen
  • Vijf lichtsterktes met lichtsterktegeheugen
  • Weergave van de behandelingsduur
  • Oplaadbaar
  • Reisvergrendeling

 

Kenmerken EnergyUp Intense Blue, middensegment (HF3420)

  • 200 lux blauw licht – even effectief als 10.000 lux wit licht
  • Drie lichtsterktes
  • Druktoetsen

 

De Philips EnergyUp White Light en EnergyUp Intense Blue zijn verkrijgbaar bij de door Philips erkende verkooppunten.

  • EnergyUp Natural white heeft een adviesprijs van € 219,99
  • EnergyUp Intense Blue hoogsegment heeft een adviesprijs van € 219,99
  • EnergyUp Intense Blue middensegment heeft een adviesprijs van € 154,99

 

Ga naar http://www.philips.nl/c-m-pe/lichttherapie/ voor meer informatie.

Philips EnergyUp

Philips EnergyUp

Philips EnergyUp

Philips EnergyUp

Philips EnergyUp

Philips EnergyUp

Philips EnergyUp

Voor meer persinformatie:

Saskia Maas
Senior Manager Public Relations, Philips Consumer Lifestyle
E-mail: saskia.maas@signify.com  
Tel: 06- 53408194

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 112.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.