Nederland - Nederlands

Philips Hue lux vanaf september verkrijgbaar

augustus 18, 2014

  • Hue tap: 's werelds eerste web-enabled lichtschakelaar
  • Hue lux: nieuwe maatstaaf voor functioneel wit licht

 

Amsterdam, Nederland - De Philips Hue tap en Philips Hue lux zijn de twee nieuwste toevoegingen van de Philips hue productreeks, zijn nu verkrijgbaar in Apple stores. De Hue tap, een nieuwe lichtschakelaar voor de alledaagse bediening van Philips Hue  is nu verkrijgbaar in Apple stores. Met de Philips Hue lux regelt de consument wit licht van geweldige kwaliteit via de smartphone of tablet. Deze is vanaf september verkrijgbaar.

 

Hue tap: voeding door beweging
Hue tap is snel en gemakkelijk: door te drukken op een van de knoppen kunnen de vier favoriete lichtscènes die eerder ingesteld zijn in de Hue app gemakkelijk in- en uitgeschakeld worden. Omdat de tap geen batterijen nodig heeft, verbruikt de lamp geen energie en is een voedingsbron overbodig. De schakelaar werkt op kinetische energie die wordt opgewekt wanneer er op de knoppen gedrukt wordt. Het  energieverbruik van Hue tap is nul watt; batterijen of netspanning zijn niet nodig.


De lichtschakelaar is klein, web-enabled en draadloos en kan daarom overal in huis gebruikt worden: vanaf een wand, bureau of een handpalm. Het wordt gemakkelijk verwijderd zonder een spoor achter te laten. De Hue tap vormt een nieuwe mijlpaal in de uitbreiding van de Philips Hue -familie, die lichtregeling nog persoonlijker en leuker maakt. De tap is bijzonder handig op momenten dat men liever niet een smartphone of tablet gebruikt. Door toevoeging van een Hue bridge kunnen maximaal 25 Hue tap-apparaten samenwerken. Zo kunnen tot 50 Hue -armaturen of -lampen worden bediend.

 

Hue lux: slimme LED-lamp
Met Hue lux regelt de consument wit licht van geweldige kwaliteit via de smartphone of tablet. Het draadloze verlichtingssysteem voor woningen is er voor iedereen die wil profiteren van een slimme LED-lamp met perfecte digitale dimregeling. De Hue lux- lampen kunnen eenvoudig in de armaturen worden geschroefd en na verbinding met de WiFi van de woning via de app of Hue bridge bediend worden. Ook is de Hue lux compatible met Hue -regelapparatuur, zoals de jawbone-armband. Deze armband voelt aan wanneer iemand 's morgens wakker wordt en schakelt de Hue lux tijdig in.

 

Adviesprijzen hue lux en hue tap
De starterskit Hue lux (twee lampen en een bridge) heeft een aankoopadviesprijs van € 99,95

Hue lux (1 lamp) heeft een aankoopadviesprijs van € 29,95
Hue tap heeft een aankoopadviesprijs van € 59,95

Philips hue tap

Philips hue lux

Philips hue lux

Philips hue lux

Philips hue lux

Philips hue lux

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

Renée de Bruin
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel: +31 6 11348365
renee.de.bruin@signify.com

 

Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 113.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.