Nederland - Nederlands

Philips Lumileds LUXEON CoB met CrispWhite wint LFI Innovation Award

juli 15, 2014

San José, CA – Zien is geloven als het aankomt op de eigen CrispWhite-technologie van Philips Lumileds. Die werd gepresenteerd op de LIGHTFAIR International 2014 en werd bekroond met de felbegeerde LFI Innovation Award in de categorie LED/OLED-chips en -modules.

 

De LUXEON CoB (chip-on-board) met CrispWhite-toepassingen werd specifiek ontwikkeld voor winkeltoepassingen, waaronder downlights en spotlights, op plaatsen waar de meest natuurgetrouwe kleurweergave wordt gewenst door winkeleigenaren en klanten. CrispWhite wordt aangeboden voor de hele reeks LUXEON CoB-modules. Deze modules beschikken over de beste combinatie van rendement en lichtopbrengst die de industrie biedt, met een lumenbereik van 1000-10.000 lm en een typisch rendement van 100 lm/W.

 

Duizenden beursbezoekers, waaronder verlichtingsprofessionals en ontwerpers, kregen eerder deze maand tijdens de LIGHTFAIR International 2014 en de Guangzhou International Lighting Exhibition een snelle vooruitblik op het ideale lichtspectrum van CrispWhite. “We toonden weefsels in verzadigd rood, blauw en wit die verlicht werden met CrispWhite, naast dezelfde weefsels maar dan verlicht met halogeen- en CDM-lichtbronnen. Een overgrote meerderheid van de bezoekers gaf de voorkeur aan de kleurweergave van CrispWhite”, zei Eric Senders, Product Line Director bij Philips Lumileds.

 

Dit jaar vierde LIGHTFAIR International de 25ste verjaardag van LFI, 's werelds grootste jaarlijkse vakbeurs en conferentie op het gebied van architectuur en commerciële verlichting. De LFI Innovation Awards worden gejureerd door een onafhankelijk panel van verlichtingsprofessionals die producten onderscheiden die het beste voorbeeld zijn van innovatief ontwerpen en denken. In 2014 waren er 261 inzendingen, verdeeld over 14 categorieën.

 

Bezoek voor nadere informatie over LUXEON CoB met CrispWhite-technologie http://www.philipslumileds.com/products/luxeon-cob-with-crispwhite
Of Nederlandtalig: CrispWhite, verlichting voor de retailbranche op

http://www.lighting.philips.nl/solution_application/fashion/crispwhite.wpd

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Renée de Bruin
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel +31 6 1134 8365
renee.de.bruin@signify.com

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.