Nederland - Nederlands

Vaderdag 2013: de leukste cadeaus voor de allerleukste vaders!

mei 2, 2013

Eindhoven – verbreek tradities en geef je vader dit jaar een cadeau waar hij echt blij van wordt! Philips zet de leukste gadgets op een rij:


SensoTouch 3D voor een gladgeschoren look en een perfect getrimde baard in het weekend

Laat je vader zijn eigen stijl bepalen met de Philips SensoTouch 3D en de opklikbare BaardStyler. Geheel naar vader zijn eigen wens: nat of droog, een perfect gladgeschoren resultaat of een stoere stoppelbaard!

 

Door de contourvolging van de geavanceerde 3D technologie is de SensoTouch 3D zeer nauwkeurig in gebruik. Dit scheerapparaat kan worden gebruikt voor nat en droog scheren.
Samen met de opklikbare BaardStyler, vormt het scheerapparaat een complete verzorgingsset om de gewenste look te creëren!

 

Philips SensoTouch 3D met opklikbare BaardStyler, adviesprijs €269,99
Kijk op www.philips.nl/scheeractie voor de alle vaderdagaanbiedingen.


Voor actieve vaders! Veilig mountainbiken zowel on- als offroad met de ActiveRide

Voor mountainbike-fans die graag in de natuur en op onverharde wegen rijden, is de nieuwe Philips ActiveRide LED BikeLight een uitkomst, zowel voor on- als offroad. Met deze fietslamp hoeft de duisternis geen belemmering meer te zijn voor vaders om niet op pad te gaan. Niet alleen tijdens het mountainbiken biedt de lamp het passende licht. In het reguliere verkeer, kan de fietslamp door de dual beam op straatstand inschakelen, zodat andere mensen in het verkeer niet worden verblind. De uiterst sterke en brede lichtbundel van de hoogvermogen-LED's zorgt met zijn kristalheldere witte daglicht voor een zeer goede oriëntatie in elke omgeving en biedt negen maal meer licht dan een standaard fietslamp. Een slagvaste, water- en stofdichte aluminium behuizing met rubberen stootring maakt de lamp bestand tegen extreme gebruiksomstandigheden. De nieuwe 3D-cardankoppeling zorgt voor een snelle, eenvoudige bevestiging van de lamp op nagenoeg alle fietssturen. De ActiveRide is testwinnaar in het blad Mountainbike Plus (december 2012).

 

Philips ActiveRide LED BikeLight, adviesprijs van €219,00.


De leukste momenten in eigen bepaalde sfeerverlichting
Pokeravondje met vrienden? Voetbal op TV? Gezellig eten met het gezin? Met Philips Hue, het persoonlijke draadloos verlichtingsysteem kan elke vader via zijn smartphone of tablet het sfeerlicht thuis creëren en regelen. Bijkomend voordeel om het huis te beveiligen: zelfs vanaf de andere kant van de wereld, kan het lichtverkeer in huis geregeld worden!

 

Philips Hue startpakket (verkrijgbaar in Apple stores en op Apple.com), adviesprijs €199,00

 

Gelieve voor nadere persinformatie en beeldmateriaal contact op te nemen met:

Saskia Maas
Senior PR Manager Philips Consumer Lifestyle
Saskia.maas@signify.com
Tel: 06 534 08 194
 
Liesbeth de Smedt
PR Manager Philips Lighting
liesbeth.de.smedt@signify.com
Tel: 06 113 48 365

 

Voor consumenteninformatie kunt u contact met ons opnemen via www.philips.nl/support of via
Consumer Lifestyle:
0900 202 11 77 (€ 0,50/gesprek)
Lighting:
00800 744 547 75

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg-op-afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten, mondverzorgingsproducten en huishoudelijke apparaten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.