Nederland - Nederlands

Nachtwacht verhuist in innovatieve beschermhoes van Philips


Philips’ Intelligent Protective Cover beschermt befaamd schilderij tegen schokken en wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid

maart 27, 2013

Amsterdam – Vandaag verhuist de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn naar zijn oude plek in de Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum. Voor de verhuizing van het beroemde schilderij ontwikkelde Koninklijke Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) een intelligente beschermhoes, de Intelligent Protective Cover. Deze hoes zorgt ervoor dat het doek goed beschermd blijft door onder andere de juiste temperatuur en luchtvochtigheid te waarborgen. De Nachtwacht is in 2003 voor het laatst verhuisd in dezelfde Philips hoes. Het is een delicate operatie die met uiterste zorg en precisie is uitgevoerd.
 
Optimale bescherming
Philips heeft de Intelligent Protective Cover speciaal ontworpen voor de Nachtwacht. De hoes is opgebouwd uit een stalen frame van circa 300 kilo, een isolatielaag van speciaal schuim en een beschermdeken. Ze is voorzien van sensoren die de temperatuur, luchtvochtigheid en schokken meten. Deze bescherming is uiterst belangrijk omdat de Nachtwacht, buitenom via het Museumplein, naar zijn oorspronkelijke plek wordt gebracht.

 

“Met zo’n speciale beschermlaag blijft het doek op nagenoeg dezelfde temperatuur en is er geen risico voor verfbeschadigingen”, zegt Wim Hoeben, Hoofd Beheer & Behoud bij het Rijksmuseum.

Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel +31 6 1134 8365
liesbeth.de.smedt@signify.com 

Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

 

Suzanne Stofberg / Charlotte Burgers
OneVoice Amsterdam
Tel: 020-4065930
suzanne.stofberg@fleishman.com / charlotte.burgers@fleishman.com
 
Boris de Munnick
Rijksmuseum
Pers & Publiciteit
Tel: 020-6747171
b.de.munnick@rijksmuseum.nl

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home & portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.