Nederland - Nederlands

Philips presenteert nieuwe autoverlichting op Automechanika


Innovaties in Xenon koplampen en dagrijverlichting voor de auto

september 18, 2012

Automechanika, Frankfurt – Philips breidt het assortiment autoverlichting verder uit met een nieuwe reeks xenon-vervangingskoplampen, nieuwe montageframes voor Philips dagrijverlichting (DRL) en strakke Daylightguide LED-lichtstrips voor de auto. Met deze innovaties maakt Philips autorijden veiliger, energie-efficiënter en stijlvoller.

 

Nieuwe Xenon vervangingslampen
Philips introduceert drie nieuwe xenonlampen in het autoverlichtingsegment; de kostenbesparende Xenon Vision, de stijlvolle Xenon BlueVision Ultra en het topmodel Xenon X-tremeVision. Deze zijn vanaf nu te koop bij de erkende Philips groothandel.

 

De Xenon Vision is de nieuwe standaard xenon-autolamp van Philips, die zich aanpast  aan de kleur van de bestaande xenonlamp. Hierdoor heeft de vervangende Xenon Vision-lamp dezelfde kleur als de andere bestaande lamp op de auto. Automobilisten hoeven dus maar één enkele xenon-vervangingslamp te kopen in plaats van twee en dat bespaart kosten. De winkeladviesprijs bedraagt € 136.85.

 

Xenon BlueVision Ultra is ontworpen met een heldere buitenballon met blauwe strepen die een uitgesproken blauw effect produceren. De lamp straalt licht uit met een kleurtemperatuur van 6000 K - de hoogste op de markt- en dit betekent dat de automobilist het ervaart alsof hij in daglicht rijdt. De Xenon BlueVision levert 10% meer licht dan de voorgaande generatie xenonlampen. De winkeladviesprijs bedraagt € 160.65.

 

Philips ontwierp de Xenon X-tremeVision, de eerste +50% xenonlamp die  helder is door een geoptimaliseerde geometrie van de ontladingsbuis. Dankzij de hogere kleurtemperatuur van 4800 K, geeft de lamp een beter zichtveld en draagt de Xenon X-tremeVision bij aan de verhoging van de verkeersveiligheid. De winkeladviesprijs bedraagt € 160.65.

 

Montageframes voor LED-dagrijverlichting
De nieuwe montageframes voor dagrijverlichting zijn ontworpen als aanvulling op het bestaande Philips DRL-systeem. De nieuwe frames bestaan uit een op maat gesneden sectie die zijn voorzien van een beugel voor de bijpassende Philips Daylight DRL-unit. Hierdoor worden de frames naadloos geïntegreerd in de grille en bumper van de auto. De complete DRL-verlichting is binnen één uur te instelleren.

 

De eerste montageframes voor dagrijverlichting die op de vervangingsmarkt komen, zijn bestemd voor Peugeot 207 en 308 (Philips DayLight 4 LED DRL's) en de Opel Corsa D en Astra H (met het DayLight 8-systeem). Montageframes voor Philips LED dagrijverlichting zijn vanaf november 2012 in Nederland te koop bij de erkende Philips groothandel en de winkeladviesprijs bedraagt € 88,00.

 

Strakke strepen met de LED DaylightGuide
Strakke strepen licht zijn de toekomst op het gebied van LED-dagrijverlichting. De DaylightGuide levert een naadloze streep helder licht. De licht-units zijn samengesteld uit twee lineaire 'strips' die een lichtopbrengst leveren met de grootste bundelhoek tot nu toe voor vervangende dagrijverlichting. De lampen zitten in aluminiumbehuizingen; ze zijn bestand tegen zout, stof en zand, en waterdicht, de units en ook de connectors. De DaylightGuide heeft een dimfunctie en is compatibel met elektrische en hybride auto's en auto's die zijn uitgerust met een Start/Stop-systeem. Ze worden geproduceerd in overeenstemming met OE-kwaliteitsnormen en voldoen volledig aan de ECE R87-eisen.

 

Philips heeft de DaylightGuide zo ontworpen dat ze even gemakkelijk te monteren zijn als de rest van haar bestaande DRL-reeks. Ze maken gebruik van hetzelfde slimme 'clip-on'-systeem. De lampen laten zich dankzij hun geringe diepte gemakkelijk inbouwen in de carrosserie van de auto en ze vereisen geen extra ruimte voor beugels.

 

De nieuwe DaylightGuide is vanaf september 2012 in Nederland verkrijgbaar bij de erkende Philips groothandel. De winkeladviesprijs bedraagt € 189.

Daylightguide LED-lichtstrips

De Xenon Vision

Xenon BlueVision Ultra

Xenon X-tremeVision

Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel +31 6 1134 8365
liesbeth.de.smedt@signify.com 
Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2011 een omzet van EUR 22,6 miljard – wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home en portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum