Nederland - Nederlands

Philips stelt LED-straatverlichting op zonne-energie voor in Marrakech tijdens derde Philips Cairo-Kaapstad roadshow

juni 11, 2012

Marrakech, Marokko - Koninklijke Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) heeft de meest betrouwbare, efficiënte en economische (per kilometer weg) straatverlichtingsinnovatie op zonne-energie aangekondigd die momenteel verkrijgbaar is. De eerste 500 m wegverlichting is geïnstalleerd in Marrakech, Marokko, langs het voetpad van de Palmeraie.

 

Deze innovatie heeft de potentie om het stedelijke en landelijke leven te transformeren in gebieden op de wereld die geen toegang hebben tot een elektriciteitsnet of waar het net onbetrouwbaar is, en dat maakt deze gebieden veiliger en productiever. Daarenboven helpt ze gemeentelijke overheden beter leefbare stedelijke omgevingen te realiseren door het toepassen van nieuwe, toekomstbestendige LED-verlichtingsoplossingen om het stads- en plattelandsleven te verbeteren.

  

De nieuwe Philips Solar Gen2 biedt een zeer energie-efficiënte LED-oplossing die superieur is aan elke conventionele verlichting en die onderlinge afstanden tot 50 m tussen de masten mogelijk maakt. Dat is veel meer dan wat met andere oplossingen mogelijk is, terwijl er tegelijk wordt voldaan aan de strikte EU-normen voor wegverlichting (ME3). Door de straatverlichting overdag op te laden, kan de Solar Gen2 ook de capaciteit van het conventionele elektriciteitsnet aanvullen.

 

Breedste reeks op de hedendaagse markt
Naast de Solar Gen2 heeft Philips ook een instapreeks economische straatverlichtingsarmaturen op zonne-energie ontwikkeld. Die leveren middelhoge en hoge lichtopbrengsten van 1500 tot 6000 lm.

 

Toekomstbestendig en gemakkelijk op te waarderen
Zowel de Solar Gen2 als de reeks oplossingen op instapniveau hebben een modulaire constructie en kunnen gemakkelijk opgewaardeerd worden door het vervangen van belangrijke componenten zoals LED-lichtmodules en drivers. Op deze manier is elke investering toekomstbestendig. Verder is de Solar Gen2 ook voorzien van een diefstalbeveiliging.

 

De sleutel ligt in de combinatie van nieuwe High Brightness LED's, samen met unieke gepatenteerde optieken en een intelligente regelaar. Dit verzekert dat een maximale hoeveelheid energie wordt overgedragen van de zonnepanelen naar de batterijen (30% efficiënter dan traditionele laadregelaars). Ook verzekert dit dat het opladen en ontladen van de batterijen op een slimme manier gebeurt om de batterijlevensduur te maximaliseren, terwijl de lichtniveaus indien nodig gedimd kunnen worden op basis van een zelflerende intelligentie en historische gegevens. Een ander voordeel van de hoge energie-efficiëntie is dat de kosten en afmetingen van de batterijen en zonnepanelen significant verminderd kunnen worden, met wel 50% in vergelijking met standaardoplossingen die de markt op dit moment biedt.

 

“We zoeken naar samenwerking met belangrijke partners in het ontwikkelen van projectoplossingen die zinvol zijn voor gemeenschappen op het hele continent”, zegt Eric Heutinck, General Manager Philips voor NW-Afrika. ”We moeten ervan afstappen alleen te kijken naar de initiële kosten van een component en in plaats daarvan kijken naar de totale kosten van het installeren, laten werken en onderhouden van een wegverlichtingsoplossing op zonne-energie. Vandaag de dag is Philips in de best positie om deze oplossingen te leveren.”

 

Ongeveer 1,6 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot elektriciteit. Tegelijkertijd valt voor mensen die in de buurt van de evenaar wonen het hele jaar door omstreeks 19 uur de duisternis in, wat veel essentiële taken vertraagt of zelfs volledig stillegt. Philips richt zich erop het leven te verbeteren met licht.

 

Twee stopplaatsen in Marokko op de derde pan-Afrikaanse roadshow
De Philips Cairo-Kaapstad roadshow 2012 begon op 14 mei in Cairo en bezoekt onderweg naar Kaapstad elf landen en zeventien steden in Afrika. Dit is de eerste keer dat de roadshow Marokko bezoekt, met stopplaatsen in Casablanca en Marrakech. Tijdens de roadshow toont Philips haar nieuwe innovaties en wordt er contact gelegd met klanten, overheden, NGO's en media over onderwerpen die betrekking hebben op belangrijke uitdagingen waarvoor Afrika zich nu gesteld ziet. De volgende stopplaats is in Accra, Ghana, op 14 juni 2012.

Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel +31 6 1134 8365
liesbeth.de.smedt@signify.com 
Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van EUR 22.6 miljard in 2011 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.