Nederland - Nederlands

Philips presenteert LED-innovaties op LIGHT+BUILDING 2012 verlichtingsbeurs in Frankfurt

april 16, 2012

Frankfurt, Duitsland – Philips presenteerde vandaag op Light+Building 2012, 's werelds grootste beurs voor verlichting en architectuur, LED-verlichtingsinnovaties voor de professionele markt en voor consumenten.

“LED-verlichting speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van mensen en biedt significante energiebesparingen”, zei Frans van Houten, Chief Executive Officer van Philips. “Vandaag zijn we trots om een reeks LED-verlichtingsinnovaties voor te stellen die zijn ontworpen om gewenste sferen te creëren in zowel binnen- als buitenruimtes, en die tegelijk lagere bedrijfskosten mogelijk maken, door middel van besparingen op energie- en onderhoudskosten voor verlichting.”

Een volledige overschakeling naar de nieuwste LED-verlichting zou in veel toepassingen energiebesparingen opleveren tot 80%, met een gemiddelde van 40% voor alle verlichting. LED-technologie biedt ook mogelijkheden voor het digitaal regelen van licht en het scheppen van indrukwekkende lichtervaringen.

Intelligente verlichting voor professionele toepassingen: steden, kantoren, winkels

Verlichting beslaat 20% van het totale elektriciteitsverbruik, waarbij openbare en commerciële gebouwen alleen al 60% van het verlichtingsgerelateerde elektriciteitsverbruik innemen. Op Light+Building 2012 presenteert Philips intelligente LED-verlichtingsoplossingen en regelsystemen die efficiënte en flexibele verlichting voor straten, gebouwen en winkels mogelijk maken, wanneer en waar er verlichting gewenst is. Deze maken substantiële energiebesparingen mogelijk, terwijl tegelijkertijd straten veiliger verlicht worden, gebouwen meer licht-comfort hebben en de winkelbeleving voor klanten aantrekkelijker wordt.

  • Het CityTouch bedieningsplatform voor gemeentes maakt flexibele aansturing van alle straatverlichting en openbare verlichting in de stad mogelijk. Gecombineerd met LED-verlichting levert deze oplossing tot 70% besparing op energie- en onderhoudskosten. In Nederland is CityTouch begin 2012 in gebruik genomen in de gemeentes Rotterdam, Tilburg en Almere. Dankzij CityTouch kan elk lichtpunt apart worden bediend via radio-frequente signalen die gestuurd worden naar kleine antennes op de lichtpunten. Zo kunnen de lampen desgewenst gedimd worden, maar als er bijvoorbeeld vanwege evenementen of calamiteiten plotseling meer licht nodig is, dan kan de gemeente het met één druk op de knop snel aanpassen. CityTouch biedt naast flexibele aansturing, ook informatie over de gebruiksuren van de straatverlichting en automatische meldingen bij defecten, wat onderhoud vergemakkelijkt.
  • De Light Balancing kantooroplossing die samen met Somfy is ontwikkeld, maakt het mogelijk om een kantoor “slim” te verlichten. Light Balancing beheert de niveaus van kunstmatige verlichting en natuurlijk daglicht door LED-verlichting te integreren met automatische zonweringsystemen. Dat maximaliseert de energiebesparingen (zowel qua licht als warmte) in gebouwen en vermindert tegelijk eventuele verblinding door licht voor een groter comfort van de kantoormedewerkers.
  • Lumistone LED-pendelarmatuur: In een kantooromgeving kan kwaliteitsverlichting niet enkel voor een betere sfeer zorgen, maar kan ze ook de perceptie van het merkimago en de identiteit van een bedrijf beïnvloeden. De innovatieve Philips LumiStone LED-armatuur werd ontwikkeld in samenwerking met Henning Solfeld, designmanager bij PLH Architects. Lumistone heeft een organisch design dat is geïnspireerd op keilstenen, wat voor een aangenamere kantooromgeving en een groter comfort voor de werknemers zorgt omdat het verblinding tegengaat.
  • PureDetail LED-winkelverlichting versterkt in vergelijking met conventionele verlichting de textuur van kleding of accessoires die waargenomen wordt. In Nederland is PureDetail verlichting toegepast bij Addy, de winkel van modeontwerper Addy van den Krommenacker in Den Bosch. Video Addy van den Krommenacker: http://www.youtube.com/watch?v=MrwHgaBgCvI 

Nieuwe reeks warm witte LED-lampen voor thuis

 

Deze herfst introduceert Philips een nieuwe reeks LED-lampen die vervangingsmogelijkheden biedt voor conventionele lampen van 25 Watt tot 75 Watt. De eerste 75 Watt vervangende LED-lamp, die slechts 17 Watt verbruikt en warm wit licht uitstraalt, is gebaseerd op de 60 Wattvervangende LED-lamp van Philips. Deze won in 2011 de L-Prize van het Amerikaanse Ministerie van Energie. De lichtopbrengst van de 75 Wattvervangende LED-lamp is 1050 lumen, waarvoor de lamp slechts 17 Watt verbruikt. Dat levert een energiebesparing op van 77 procent ten opzichte van een gloeilamp. De nieuwe LED-reeks zal verkrijgbaar zijn vanaf september 2012 met lampen in gloeilamp-, kaars-, kogel- en spotvorm, met adviesprijzen die beginnen vanaf 12,99 Euro. Philips heeft voor consumenten ook een uitgebreid assortiment aan warm-witte spaarlampen en eco-halogeenlampen die de gloeilamp kunnen vervangen.

 

Innovatieve designs voor thuisverlichting

 

Philips is begin 2012 bekroond met 15 prestigieuze designprijzen: 9 iF Product Design en 6 red dot design awards. Philips beschikt over in-house expertise in verlichting en design. Op Light + Building 2012, worden de nieuwste LED-armaturen voor thuis getoond.

  • De nieuwe DimTone-functie is verkrijgbaar op geselecteerde modellen in de nieuwe Ledino-armaturen voor consumenten en ook bij een reeks LED-lampen voor professionele toepassingen. DimTone maakt dimmen van LED-armaturen naar een gezellige, warme kleurtemperatuur mogelijk. Hierbij wordt hetzelfde effect bereikt als bij het dimmen van een gloeilamp. Met DimTone kan de juiste lichttint gekozen worden, voor zowel koel- of warm-wit licht, evenals de gewenste lichtintensiteit.
  • De Nick-Knack vloerlampen van ‘Lirio by Philips’ hebben een minimalistische design geïnspireerd op de Italiaanse animatie van de La Linea-filosofie (waarbij personages in één enkele lijn worden getekend) alsook op de werken van de Nederlandse kunstenaar Mondriaan. De Nick-Knack combineert lijnen en levendige kleuren, zoals geel, rood, blauw, zwart en wit. Het ontwerp in aluminium met soft-touch afwerking, is één rechte lijn en heeft twee scharnieren. Hierdoor kan het licht in alle richtingen schijnen. Nick-Knack kan rechtop geplaatst worden voor een gladde, verticale vormgeving die opwaarts licht uitstraalt voor het scheppen van een ontspannen sfeer, of hij kan onder een hoek van 45 of 90 graden geplaatst worden voor verschillende functies, zoals het lezen van een boek op de bank, dineren of thuis werken. De LED-vloerlamp is dimbaar, heeft een levensduur van 20 jaar en bespaart jaarlijks tot 80 procent energie vergeleken met traditionele verlichting. De Nick-Knack is vanaf september 2012 verkrijgbaar bij verlichtingsspeciaalzaken.
  • De myBuddy bedlamp voor kleine kinderen biedt aangename kinderkamerverlichting tijdens voorlezen of voeden. De timer van myBuddy kan ingesteld worden door de ouder op een tijdstip dat met het ritme van het gezin samenvalt. Het maanvormige nachtlicht van myBuddy laat kinderen weten dat het te vroeg is om op te staan. Zonlicht in de kinderkamer betekent opstaan. Philips myBuddy is nu exclusief verkrijgbaar bij Prénatal.

Design potentieel met OLED’s

 

Philips introduceert een nieuw Lumiblade GL350 OLED-paneel met hoge prestaties. OLED is een lichtbron die diffuus licht biedt over een oppervlak (anders dan LED-verlichting, wat een puntlichtbron is). Het nieuwe paneel levert licht van hoge kwaliteit, waardoor de dunne vorm en de diffuse lichtkwaliteit van OLED's gebruikt kunnen worden in algemene verlichtingstoepassingen. Het paneel is een doorbraak in de hoeveelheid helderheid voor OLED’s door zijn grootte (124,5 x 124,5 mm) gecombineerd met een lichtstroom van 120-lumen. Het nieuwe OLED-paneel is sterk genoeg om te gebruiken voor functionele verlichting zoals gedemonstreerd in twee designinnovaties ontworpen door Philips Lighting Chief Design Officer Rogier van der Heide: een OLED-kandelaar in de vorm van een DNA Helix en de Snowflakes installatie die lijkt op neerdwarrelende sneeuwvlokjes.

 

Daarenboven heeft Philips een spectaculair, bewegend LivingSculpture Kinetic OLED-kunstwerk geplaatst aan de Light+Building booth met Philips Lumiblade modules om het design potentieel van OLEDs te illustreren.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=Qm1015Qpeco&feature=youtu.be 

 

Klik hier om de complete Philips perskit (incl. foto's) van Light +Building 2012 te downloaden 

Klik hier voor de persconferentie speech door Frans van Houten, CEO Philips, at Light + Building 2012 

CityTouch in Rotterdam

CityTouch in Rotterdam

DNA Helix Concept chandelier using new Lumiblade GL350 panels

DNA Helix Concept chandelier using new Lumiblade GL350 panels

Snowflakes installation using Lumiblade GL350 panel

Snowflakes installation using Lumiblade GL350 panel

Snowflakes installation using Lumiblade GL350 panel

Snowflakes installation using Lumiblade GL350 panel

Light Balancing Solution Philips Somfy

Light Balancing Solution Philips Somfy

Lirio Nick Knack group

Lirio Nick Knack group

MASTER LEDbulb 17-75 W

MASTER LEDbulb 17-75 W

myBuddy bedlamp

myBuddy bedlamp

Philips LumiStone LED Office Luminaire

Philips LumiStone LED Office Luminaire

Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
External Communications Manager, Lighting
Philips Electronics Nederland B.V
Tel +31 6 1134 8365
liesbeth.de.smedt@signify.com 

Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van 22.6 miljard € in 2011 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.