Nederland - Nederlands

Eindhoven heeft de primeur met "zwevende" straatverlichting van Philips

april 10, 2012

Eindhoven, Nederland – Het Catharinaplein in Eindhoven is verlicht met ‘FreeStreet’ LED-straatverlichting van Philips. Het sfeervolle plein is een aangename ontmoetingsplek vanwege het ´zwevend´ licht onder en tussen de bomen.

 

“Eindhoven heeft voor FreeStreet gekozen, omdat het zwevende verlichtingssysteem is aangepast aan hoe mensen zich bewegen en gedragen, in plaats van dat mensen zich moeten aanpassen aan waar de verlichting staat. Dit vind ik een goed voorbeeld van technologische vooruitgang”, zegt Mary-Ann Schreurs, wethouder van innovatie, cultuur en openbare ruimte in de gemeente Eindhoven. “Enerzijds hebben we profijt van de nieuwe verlichting vanwege het minimaal gebruik van lantaarnpalen, omdat dit extra publieke ruimte mogelijk maakt voor voetgangers en fietsers. Anderzijds draagt het sfeervolle licht ‘s avonds bij aan de intimiteit van het plein.”

 

“De intieme sfeer van het plein wordt versterkt door FreeStreet, omdat we een verlaagd lichtplatform tussen de bomen hebben gespannen”, zegt Petra Hulst, Lighting Designer Philips. “Op ongeveer vier en halve meter hangt het lichtsysteem met behulp van slechts vier palen. Het lichtsysteem hangt net onder de boomkruin van de volwassen boom. In tegenstelling tot conventionele lantaarnpalen is het lichtpunt daarmee laag ingezet en is er overal licht, zowel onder als tussen de bomen.”

 

“Het was voor ons ook van belang dat de LED-straatverlichting duurzaam is en energiezuinig”, aldus Schreurs. “Daarnaast zijn de onderhoudskosten lager dan bij conventionele verlichtingsoplossingen.”

 

Het ontwerp van FreeStreet is bijzonder omdat de LED-lampen verwerkt zijn in slechts één kabel, de lamp is als het ware een verdikking van de kabel. Hierdoor is het mogelijk om grote ruimtes te overspannen waarbij de kabels niet gaan schommelen en de lampen naar beneden blijven gericht. FreeStreet is vanwege dit unieke ontwerp onderscheiden als prijswinnaar van de Dutch Design Award 2011.

 

Tot slot zegt Schreurs: “Ik denk dat mensen de nieuwe verlichting niet eens zullen opmerken, omdat het hen niet belemmert. Wel zullen zij meer gebruik van het sfeervolle en ´s avonds goed verlichte plein kunnen maken als gezellig trefpunt met bankjes rondom de net geplante bomen.”

Download

FreeStreet 

Download

FreeStreet 

Download

FreeStreet 

Download

FreeStreet 

Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt

External Communications Manager, Lighting

Philips Electronics Nederland B.V

Tel +31 6 1134 8365

liesbeth.de.smedt@signify.com

 

Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met:

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van 22.6 miljard € in 2011 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.