Nederland - Nederlands

Amerikaans Ministerie van Energie maakt Philips bekend als winnaar van de L Prize Competition


Philips LED lamp voldoet aan de uitdaging van het ministerie om de conventionele gloeilamp te vervangen door een energiebesparend verlichtingsalternatief

augustus 3, 2011

Washington, USA – Het Amerikaanse Ministerie van Energie heeft vandaag bekend gemaakt dat Philips de wedstrijd om de Bright Tomorrow Lighting Prize (L Prize) heeft gewonnen in de categorie 60 watt-gloeilampvervanger. De L Prize van het Ministerie van Energie daagde de verlichtingsindustrie uit om hoogwaardige energiezuinige vervangers te ontwikkelen voor conventionele gloeilampen die de Amerikaanse consumenten en ondernemingen geld zullen besparen. Als elke 60 watt-gloeilamp in de V.S. zou worden vervangen door de 10 watt winnaar van de L Prize, zou dat het land in één jaar ongeveer 35 terawattuur aan elektriciteit of 3,9 miljard US dollar aan kosten schelen en de uitstoot van 20 miljoen ton kooldioxide voorkomen.

 

De Philips LED lamp, die in 2009 werd ingezonden, volbracht 18 maanden van zware veld , laboratorium  en productproeven om te voldoen aan de strikte eisen van de L Prize-competitie. Dit alles verzekerde dat de prestaties, kwaliteit, levensduur, kosten en leverbaarheid van de LED lamp voldoen aan de verwachtingen voor een wijdverspreide acceptatie en massaproductie.

 

“De L Prize daagt de beste en slimste geesten in de Amerikaanse verlichtingsindustrie uit tot het maken van de technologische sprongen voorwaarts die buitengewoon kunnen bijdragen aan het verlagen van de kosten die we elk jaar weer besteden aan het verlichten van onze woningen en bedrijven”, zei V.S. Minister van Energie Steven Chu. “Niet alleen daagt de L Prize innovatieve ondernemingen als Philips uit om de LED-technologie nog energiezuiniger te maken, maar hij spoort de verlichtingsindustrie ook aan om LED’s betaalbaar te maken voor Amerikaanse families.”

 

“Wij zagen in de uitdagingen van de L Prize een kans voor het innoveren en ontwikkelen van een energiezuinig alternatief voor een product dat gedurende meer dan een eeuw grotendeels onveranderd is gebleven”, zei Zia Eftekhar, CEO van Philips Lighting Noord-Amerika. “Het feit dat wij de eerste en enige onderneming zijn die in staat is een product in te zenden en 18 maanden van rigoreuze testen te doorstaan, onderstreept niet alleen onze voortdurende focus op innovatie en kwaliteit, maar benadrukt ook ons vermogen om gemeengoed te maken van zinvolle en toonaangevende technologieën zoals LED verlichting.”

 

De L Prize-wedstrijd van het Ministerie van Energie werd uitgeschreven in 2008 en richt zich volledig op de 60 watt-gloeilamp. Dat is namelijk een van de types lichtbronnen die het meest courant worden gebruikt door Amerikaanse consumenten, en vertegenwoordigt ruwweg de helft van de gloeilampenmarkt voor huishoudelijk gebruik in de V.S. Innovaties in verlichtingsproducten voor woningen en bedrijven, zoals die nu worden aangemoedigd door de L Prize, verbreden de verlichtingskeuze voor consumenten. Ook ondersteunen ze de inspanningen van het V.S. Ministerie van Energie om het energieverbruik in de Verenigde Staten te verminderen, banen in de productie te scheppen voor Amerikaanse arbeiders, en geld te besparen voor Amerikaanse families en eigenaren van bedrijven.

 

Het prijswinnende Philips-product blonk uit in de zware korte- en langetermijn prestatiebeproevingen die werden uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria en in de praktijkbeoordelingen die werden uitgevoerd met nutsbedrijven en andere partners. De LED lamp presteerde ook goed in een reeks duurproeven waarin het werd blootgesteld aan extreme omstandigheden zoals hoge en lage temperaturen, vocht, trillingen, hoge en lage spanningen en verschillende verstoringen van de elektrische golfvorm. Het Philips-product dat de L Prize won, moest eveneens een nuttige levensduur hebben van meer dan 25.000 uur, vergeleken met de 1.000 tot 3.000 uur van de conventionele producten waarvoor deze uiterst efficiënte lampen als vervanger bedoeld zijn.

 

De LED lamp maakt gebruik van solid-state verlichtingstechnologie waarin Light-Emitting Diodes (LED’s) worden toegepast in plaats van elektrische gloeispiralen, plasma of gas. Het heeft daardoor de potentie om veel minder energie te verbruiken dan andere verlichtingstechnologieën.

 

Als winnaar ontvangt Philips het prijzengeld van 10 miljoen US dollar naast diverse promotionele, stimulerende activiteiten als L Prize-partner. Op dit moment staan 31 nutsbedrijven en partners in het energie-efficiëntieprogramma klaar voor het bewerken en ontwikkelen van markten voor het winnende product. De LED-lamp van Philips die als vervanger voor de 60 watt-lamp de L Prize won, zou al in het begin van 2012 in Amerikaanse winkels kunnen liggen.

Foto-materiaal

Foto-materiaal

Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

Silvie Casanova
Philips Lighting North America
Tel: + 1781 418 7928
Email: silvie.casanova@signify.com

 

Court Elliott       
Philips Electronics North America 
Tel: 212.536.0812
E-mail: court.elliott@hotmail.com

 

Liesbeth De Smedt
Woordvoerder Philips, Licht Nederland
Telefoon: (040) 278 61 57
E-mail: liesbeth.de.smedt@signify.com 

Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 120.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van EUR 22.3 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.