Nederland - Nederlands

Philips onderzoekt in Zuid-Afrika, samen met Independent Development Trust, de effecten van verlichting op zonne-energie in gemeenschappen zonder elektriciteitsnet

mei 24, 2011

Johannesburg, Zuid-Afrika – Philips Electronics heeft met de Independent Development Trust (IDT) een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een van de grootste onderzoeken ter wereld naar de effecten van een nieuwe generatie op LED-techniek gebaseerde weg- en terreinverlichting die werkt op zonne-energie. Philips investeert 280.000 rand (30.000 euro) in het project dat wordt uitgevoerd in twee gemeenschappen in Zuid-Afrika die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Door het project wordt inzichtelijk welk effect verlichting heeft op het gemeenschapsleven. Het gaat dan om basisbehoeften, zoals veiligheid, onderwijs, productiviteit en gezondheid en welzijn in het algemeen.

 

De samenwerking van Philips en IDT werd vandaag in Johannesburg bekendgemaakt. Daar was Philips met de ‘Capetown to Cairo’ – roadshow. Met deze show reist Philips van 12 mei tot 11 juli dwars door Afrika, om te laten zien hoe belangrijk gezondheidszorg en verlichtingsoplossingen zijn voor de levenskwaliteit in het continent.

 

IDT is een Zuid-Afrikaans ontwikkelingsbureau dat aan overheidsafdelingen en ontwikkelingspartners in Zuid-Afrika diensten levert op het gebied van programmamanagement. Ook levert IDT ontwikkelingsadviezen voor de uitroeiing van armoede. Het accent ligt op de uitroeiing van chronische, intergenerationele armoede onder de bevolking op het land.

 

“Philips ondersteunt dit onderzoek om verlichting toegankelijker en beter betaalbaar te maken voor de landelijke gemeenschappen die daar behoefte aan hebben”, zegt Jeroen Janssen, Algemeen Manager Philips Lighting in zuidelijk Afrika. “Vandaag de dag leven naar schatting 560 miljoen Afrikanen zonder elektriciteit. Door de duisternis zakt het energiepeil van de bewoners, waardoor complete regio’s op een sociale en economische achterstand komen. Effectieve, energie-efficiënte en duurzame verlichting op zonne-energie heeft de potentie om economische, sociale, culturele en educatieve activiteiten in Afrika te versterken. Daardoor verbetert de kwaliteit van leven.”

 

Naast de weg- en terreinverlichting, onderzoeken Philips en IDT ook de effecten van verlichtingsoplossingen op zonne-energie voor woningen. Bijvoorbeeld een kleine LED-leeslamp waarmee kinderen, na het invallen van het donker, toch hun huiswerk kunnen maken. En waarmee volwassen ’s avonds alfabetiseringscursussen kunnen volgen.

 

Het onderzoek van Philips-IDT zal naar verwachting 12 maanden lopen, waarbij de eerste resultaten begin 2012 beschikbaar komen.

 

Voor meer informatie kunt u de ‘Kaapstad tot Cairo roadshow’ volgen op: www.philips.com/africaroadshow

Voor meer persinformatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
Woordvoerder Philips, Licht Nederland

Telefoon: (040) 278 61 57
E-mail: liesbeth.de.smedt@signify.com 

 

Consumentenlijn verlichting:

0800 744 547 75 (Nederland)

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 119.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 25.4 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

 

 

.