Nederland - Nederlands

Philips introduceert krachtige LED-fietslampen voor het fietsseizoen


SafeRide LED BikeLight-fietsverlichting biedt fietsers veiligheid en zichtbaarheid

maart 16, 2011

Philips presenteert dit fietsseizoen twee innovatieve fietslampen: de Philips SafeRide LED BikeLight in dynamoversie en in batterijenversie. De fietslampen bieden een nieuw niveau van veiligheid en comfort tijdens het rijden in het donker. Ze zijn vanaf mei 2011 verkrijgbaar in de fietsspeciaalzaak.

 

Zicht tot 50 meter met de dynamoversie

 

De Philips SafeRide LED BikeLight Dynamo biedt een nieuw niveau van veiligheid tijdens het rijden in het donker en is bekroond met een iF product design award 2011. Met een lichtintensiteit van 60 lux is hij een van de helderste gecertificeerde fietslampen op de markt, en verlicht hij objecten tot op een afstand van 50 meter. De fietslamp combineert de voordelen van een krachtig en uiterst duurzaam LED-licht met het gemak dat er geen batterijen vervangen hoeven te worden. Deze fietslamp is vanaf mei 2011 voor € 89 verkrijgbaar in de fietsspeciaalzaak.

 

De SafeRide-fietslamp is robuust en functioneel vormgegeven: er is slechts één aan- en uit-schakelaar. Het gebruik van hoogwaardige materialen, zoals het gepolijste aluminium voor de behuizing, in combinatie met de geïntegreerde reflector, onderstreept de functionaliteit en de veiligheidsaspecten van de lamp.

 

Door een standlichtfunctie, die het licht vier minuten laat branden, kunnen fietsers altijd goed zien of zelf gezien worden: zelfs als zij stilstaan bij wegkruisingen of verkeerslichten. Als zij weer beginnen te fietsen, wordt onmiddellijk een heldere en stabiele lichtbundel geproduceerd; zelfs bij een lage snelheid. De Philips SafeRide LED BikeLight Dynamo kan op elke fiets gemonteerd worden en werkt met nagenoeg elke dynamo. De behuizing van stevig aluminium optimaliseert het thermisch gedrag door warmte doelmatig af te voeren. Dit zorgt voor een lichtbundel met een constante kleur. De mechanische eigenschappen van aluminium maken dit materiaal bestand tegen omgevingsinvloeden en een goede afdichting maakt de lamp waterdicht.

 

Zicht tot 60 meter met de batterijenversie

 

De Philips SafeRide BikeLight op batterijen heeft een lichtopbrengst van 80 lux en is zevenmaal helderder dan de wettelijke eisen. De Philips SafeRide LED BikeLight geeft een heldere verlichting van voorwerpen op afstanden tot 60 meter. Het gebruik van hoogvermogen-LED’s, gebaseerd op de bekroonde LUXEON-technologie van Philips, zorgt voor een kristalhelder wit licht dat niet alleen het zicht voor de fietsers verbetert maar hen ook beter zichtbaar maakt voor andere weggebruikers. Deze fietslamp is vanaf mei 2011 voor € 119 verkrijgbaar in de fietsspeciaalzaak.

 

De Philips SafeRide LED BikeLight kan gemakkelijk gemonteerd worden op elk type stuur en kan via een USB-kabel worden opgeladen met de meegeleverde netspanningadapter of vanaf een computer. Hij kan gebruikt worden in een hoogvermogenstand waarin hij gedurende 2 uur 80 lux produceert, of in een eco-stand voor stadsgebruik waarin hij gedurende 8 uur 20 lux levert. Meegeleverd worden vier Philips high-power batterijen met een capaciteit van 2450 mAh.

 

Maximale veiligheid en comfort

 

“De Philips SafeRide BikeLights stellen een nieuwe norm voor innovatieve fietsverlichting: maximale veiligheid en comfort op de weg. De reeks is een goed voorbeeld van de manier waarop Philips de gezondheid en het welzijn van mensen wil verbeteren, Ook illustreren de lampen onze betrokkenheid op lange termijn met de markt voor fietsverlichting”, zegt Dominiek Plancke, General Manager van Philips Automotive en Senior Vicepresident van Philips Lighting.

 

De Philips BikeLight fietslampen onderscheiden zich door drie afzonderlijke technologische innovaties:

  1. Elke SafeRide is voorzien van dubbele LUXEON® hoogvermogen-LED’s. Dit garandeert dat deze Philips-producten meer licht produceren dan de meeste andere LED-fietslampen die op de markt te verkrijgen zijn. LUXEON®-LED’s zijn dezelfde die worden gebruikt door toonaangevende automobielfabrikanten.
  2. Het toepassen van LUXEON®-LED’s is alleen mogelijk dankzij de stevige aluminium behuizing. De thermische eigenschappen van aluminium verzekeren dat de intensiteit en kleur van de twee LED’s duidelijk en helder blijven, zelfs als ze gedurende langere perioden en op het hoogste lichtniveau gebruikt worden.
  3. Philips-producten maken ook gebruik van ‘free-form’ reflectortechnologie voor het optimaliseren van lichtverdeling en anti-verblindingseigenschappen. Alleen deze combinatie van technologieën maakt een compacte vormgeving mogelijk, samen met een maximaal verlichtingsvermogen dat in overeenstemming is met het wegenverkeersreglement.
Philips SafeRide BikeLight op batterijen zilver

Philips SafeRide BikeLight op batterijen zilver

Philips SafeRide BikeLight op batterijen zwart

Philips SafeRide BikeLight op batterijen zwart

Philips SafeRide LED BikeLight Dynamo

Philips SafeRide LED BikeLight Dynamo

Philips SafeRide BikeLight op batterijen

Philips SafeRide BikeLight op batterijen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
Woordvoerder Philips Lighting

Telefoon: (040) 278 61 57
E-mail: liesbeth.de.smedt@signify.com 

 

Consumentenlijn verlichting:

0800 744 547 75 (Nederland)

 

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 119.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 25.4 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.