Nederland - Nederlands

Voor een speciale Moederdag


Begin deze dag geheel in stijl met de leukste Philips-geschenken!

maart 3, 2011

Philips Lumea

Bijzonder glad!
De Philips Lumea (SC2001) is een efficiënte, langdurige ontharingsoplossing op basis van IPL (Intense Pulsed Light) zonder de pijn of vervelende huidirritaties. Op de haartjes worden rechtstreeks milde lichtimpulsen toegepast waardoor het haarzakje overgaat naar rustfase en het haartje natuurlijk afbreekt. Een eenvoudige en milde behandeling, om de twee weken, voorkomt dat nieuwe haartjes teruggroeien. Resultaat? Moeder’s huid ziet er perfect glad uit en mag heel het jaar door, dag na dag gezien worden. Vijf instelbare lichtintensiteitstanden (1-5) zorgen voor een milde en pijnloze behandeling op verschillende huidtinten. Bij een moeder staat veiligheid natuurlijk voorop en de veiligheidsring en contactschakelaars dienen als bescherming tegen onvrijwillige lichtflitsen. Er zit zelfs een automatische uitschakelfunctie op om oververhitting te voorkomen.
Adviesprijs € 500,00


Philips Homerun stofzuiger

Meer tijd om van je huis te genieten door de nieuwe Philips Homerun (FC9910/01) robotstofzuiger! Zelfs wanneer je niet thuis bent kan je de Homerun aan het werk zetten, hij zal de vloer bij iedere schoonmaakbeurt in kaart brengen en precies weten waar elk meubelstuk staat zodat er geen plek onopgemerkt blijft.
Zorgeloos de deur uit voor een paar boodschappen terwijl de Philips Homerun de grote oppervlaktes moeiteloos aankan? Geen probleem! Door de 20 sensors worden staande objecten waargenomen en wordt er nergens tegen aan gebotst, al je kostbare objecten zijn veilig. Beleef meer plezier met dit speciale Moederdag cadeau voor een speciaal persoon. De Homerun is beschikbaar vanaf mei 2011.
Adviesprijs € 599.99


Philips Sonicare Flexcare +
Voor als je écht voor je gebit wilt zorgen!
Ontdek de professionaliteit van de Philips Sonicare Flexcare + (HX6972/10)
De tandenborstel die naast je reguliere bezoeken aan de tandarts op effectieve en zachte wijze de tanden verzorgt. Het systeem maakt gebruik van een gepatenteerde sonische technologie om 31.000 borstelbewegingen per minuut te produceren voor een unieke reinigende werking met vijf verschillende poetsstanden. De borstel spuit vloeistof tussen de tanden en langs het tandvlees, waardoor deze in topconditie blijven. Met de UV-opzetborstelreiniger die miljoenen ziektekiemen op de opzetborstel helpt verwijderen zal je tandenborstel nog langer mee gaan.
De Philips Sonicare Flexcare + geeft je moeder een nog stralendere glimlach.
Adviesprijs € 189,00

 

Philips sfeerverlichting: LivingColors Cone en PowerLED bijzettafel

De LivingColors Cone is de opvolger van de bijzonder populaire sfeerlamp LivingColors, even handig en flexibel te gebruiken! De behuizing heeft nu een vrouwelijke subtiele kegelvorm en de buitenwand is amper 28 mm dik, wat voor een hoogstaande doorzichtige aanblik zorgt. Verschillende lichtsferen voor ieder familiemoment, sfeervol zomerlicht of teer lentegroen voor een serene sfeer. Zodra u de kleurenring afstandsbediening aanraakt, verlicht de Cone uw wereld in elke kleurschakeling die u wilt. Adviesprijs €169,00.

De Eseo Power LED bijzettafel is meer dan zomaar een tafel! Kies de lichtkleur die uw voorkeur heeft en geniet van het zachte, indirecte licht, dat bovendien energiezuinig is. De synthese van meubel en verlichting, voor uw gemak. Na de gemakkelijke installatie kan je met de handige schakelaar net dat extraatje creëren in huis. Adviesprijs €149,95

 

Philips SENSEO® 

De nieuwste SENSEO® Viva Café-koffiemachine komt nu in een champagne kleurige variant en past nu nog meer in een stijlvol interieur. En door de toevoeging van een sterkte-instelling maakt moeder de koffie nu hoe ze hem zelf het liefste drinkt. Met de nieuwe zachtere contouren is dit model het volgende hoofdstuk in de innovatieve geschiedenis van SENSEO®. Dit model (HD7828) is verkrijgbaar vanaf maart 2011. Marktadviesprijs € 119,00

 

Philips SAECO®

De Syntia Cappuccino espressomachine belichaamt de ideale combinatie van compactheid, prestaties, design en eersteklas materialen - de ideale ingrediënten voor een Italiaanse espresso of cappuccino. Met de instelbare keramische molens maalt de machine de koffiebonen naar voorkeur. Door de geïntegreerde automatische melkfunctie maakt moeder haar cappuccino, espresso en coffee lungo met één druk op de knop.
Adviesprijs € 929,00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
Woordvoerder Philips Lighting Nederland
Tel: 040-2786157
E-mail: liesbeth.de.smedt@signify.com

 

Saskia Maas
PR manager, Philips Consumer Lifestyle
Tel: 040-2785030
Email: saskia.maas@signify.com

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 119.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 25.4 miljard in 2010 heeft de onderneming leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtings-toepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum..