Nederland - Nederlands

Philips en Rick Engelkes presenteren het Theater van LivingAmbiance: de eenmalige theaterproductie ‘Licht’


Een locatievoorstelling in een Amsterdams grachtenpand

november 8, 2010

  • Samenwerking resulteert in een creatief podium waarop de invloed van licht op sfeer en beleving centraal staat voor de introductie van het verlichtingsconcept LivingAmbiance
  • Script: Dick van den Heuvel, spel: Jelka van Houten en John Leddy

 

Amsterdam – Philips en Rick Engelkes Producties presenteren op 10 november 2010 de eenmalige theaterproductie ‘Licht’, een locatievoorstelling in de House of Amsterdam op de Herengracht in Amsterdam. Het theaterstuk is geschreven door Dick van den Heuvel en wordt opgevoerd door onder meer actrice Jelka van Houten en acteur John Leddy. In ‘Licht’ spelen de acteurs in lichtscènes met behulp van LivingAmbiance, het nieuwe verlichtingsconcept van Philips. LivingAmbiance stelt mensen thuis in staat de sfeer van een ruimte onmiddellijk aan te passen aan hun stemming of bezigheden door instelbaar wit en gekleurd licht, dat via verschillende lichtstanden op een afstandbediening ingesteld en opgeroepen kan worden.

 

 

 

Rick Engelkes over de samenwerking met Philips: “Licht speelt een grote rol in expressie. Wij hebben onze krachten met Philips gebundeld om een creatief podium te creëren waarop ‘toegepast theater’ de toeschouwer laat beleven hoe een bijzonder samenspel van licht, kleur, emotie en beleving tot stand komt.”

 

Toegepast theater met LivingAmbiance
De bijzondere voorstelling biedt een kijkje in het reilen en zeilen in een voornaam Amsterdams grachtenpand. Het publiek wordt in kleine groepen door het grachtenpand van kamer naar kamer geleid, waar ze gelijk deel uitmaken van de scène die zich voor hun ogen afspeelt. In ieder vertrek van het huis wordt een stukje van de puzzel onthuld: een expressief krachtenspel tussen feest en verleden, tussen heden en fantasie.

 

De drie aktes in het theaterstuk, elk compleet verschillend van inrichting en sfeer, prikkelen de perceptie van de toeschouwers over de expressieve rol van licht om een ruimte naar eigen smaak vorm te geven. Of het nu om scène in een eetkamer of woonkamer gaat, door middel van het eenvoudige, draadloze systeem LivingAmbiance, dat meerdere armaturen en lampen integreert, past het licht zich desgewenst aan de stijl en het gevoel in de ruimte aan. Met deze oplossing wil Philips iedereen de kans bieden om lichtontwerper in eigen huis te worden.

 

De invloed van licht op sfeer en emoties 
Rogier van der Heide, Chief Design Officer bij Philips Lighting: “Verschillende onderzoeken tonen aan dat licht invloed heeft op het welzijn van mensen. Mensen begrijpen intuïtief wel dat licht verschillende emoties en percepties van sfeer kan teweegbrengen, maar ze weten vaak niet hoe ze dit effect kunnen bereiken. Met LivingAmbiance is verlichting niet langer beperkt tot aan of uit, gedimd of helder; er gaat een hele wereld van verlichtingsmogelijkheden open waarmee mensen kunnen spelen en die zij kunnen ontdekken en beleven. En dit is wat wij in de voorstelling ‘Licht’ heel duidelijk over de bühne willen brengen.”

 

Met het theaterstuk en de introductie van LivingAmbiance onderstreept Philips haar missie om het leven van mensen te verbeteren met licht. Philips richt zich op de toepassing van de nieuwste innovaties en een designaanpak die de persoonlijke beleving centraal stelt.

Wat is LivingAmbiance?

  • Draadloos home verlichtingsconcept van Philips voor zowel functioneel wit licht en sfeervol gekleurd licht
  • Design tafel-, vloer- en plafondarmaturen van LivingAmbiance
  • Eén afstandsbediening
  • LivingWhites stekker en spaarlampen om bestaande armaturen aan te koppelen
  • 16 miljoen kleuren en elke variatie wit licht
  • Drie favoriete lichtsferen creëren en bewaren
  • Dimfunctie en instelbare kleurintensiteit

 

 

Download



Bij de repetities van Theater van LivingAmbiance op 5 november in Amsterdam. Dick van den Heuvel met Jelka van Houten en Léon Beckand Verwée.

LivingWhites spaarlampen en LivingWhites afstandsbediening

LivingWhites spaarlampen en LivingWhites afstandsbediening

LivingWhites plug

LivingWhites plug

LivingAmbiance plafondarmatuur

LivingAmbiance plafondarmatuur

LivingAmbiance tafelarmatuur

LivingAmbiance tafelarmatuur

LivingAmbiance vloerarmatuur

LivingAmbiance vloerarmatuur

LivingAmbiance afstandsbediening

LivingAmbiance afstandsbediening

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth De Smedt
Woordvoerder Philips Lighting
Telefoon: 040 - 27 86 157
E-mail: liesbeth.de.smedt@signify.com

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.