Nederland - Nederlands

Philips werkt samen met Central Energy Fund (Zuid-Afrika) aan programma voor CO2-besparing

juni 8, 2010

  • In het door het Organisatie Comité van de FIFA aanbevolen programma worden 200.000 lampen vervangen door Philips LED-lampen.
  • Het programma wordt gezien als introductie voor een groter programma waarbij meer dan 3.500.000 lampen kunnen worden vervangen.
  • Project geeft een besparing van 340.000 ton CO2

 

Amsterdam, Nederland, Johannesburg, Zuid-Afrika - CEF (Central Energy Fund) heeft vandaag samen met Philips en Karebo Systems bekend gemaakt dat hun gezamenlijke project voor een potentiële besparing van 340.000 ton CO2 is goedgekeurd door het locale Organiserende Comité van de FIFA (OC). Het project is gericht op de commerciële partners van de FIFA World Cup en heeft een ‘Green Goal Contributor Status’ onder de voorwaarde dat de commerciële partners deelnemen in het project.

 

In dit project biedt CEF de FIFA-partners de mogelijkheid lampen te vervangen door Philips LED-lampen. Dit betekent een eerste levering van 200.000 Philips LED-lampen. Het project wordt gebruikt om LED-lampen van Philips op grotere schaal te introduceren in Zuid-Afrika. Samen met CEF en Karebo Systems ontwikkelt Philips energiebesparingprojecten die in potentie kunnen leiden tot de vervanging van meer dan 3.500.000 lampen door LED-lampen in Zuid-Afrika.

 

Financiering van het project is gebaseerd op een combinatie van de ‘betalen via besparen’-methode en een bijdrage aan Carbon Credit-fondsen. In de methode van ‘betalen via besparen’ betalen klanten alléén de initiële onkosten terug via besparingen die zij de eerste jaren realiseren. Voor gebruikers resulteert dit altijd in een positief saldo.

 

Jeroen Janssen, General Manager van Philips Lighting Zuid-Afrika: “Via dit partnerschap met CEF en Karebo Systems willen we Zuid-Afrika ondersteunen bij het overschakelen op energiezuinige verlichting en het realiseren van substantiële, duurzame besparingen op energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen, door de levering van onze LED-lampen.”

 

Zuid-Afrika promoot de laatste vijf jaar energie-efficiëntie op een intensieve wijze via het nationale nutsbedrijf Eskom. Dit bedrijf heeft bijna 40 miljoen spaarlampen uitgezet waarvan er bijna 30 miljoen door Philips zijn geleverd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nanda Huizing
Tel + 31 40 27 83307
Mob + 31 6 5315 7884   .

Over Koninklijke Philips Electronics

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede li-festyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.

Over Central Energy Fund

CEF (Pty) Ltd. is betrokken bij het onderzoek naar geschikte energieoplossingen die voldoen aan de toekomstige energiebehoeften van Zuid-Afrika, de Zuid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenschap en de landen ten zuiden van de Sahara. Het onderzoek omvat olie, gas, elektriciteit, zonne-energie, brandstoffen met een laag rookniveau, biomassa, windenergie en hernieuwbare energiebronnen. CEF beheert tevens de exploitatie en ontwikkeling van olie- en gasvoorraad van de Zuid-Afrikaanse overheid. CEF is eigendom en staat onder toezicht van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Energie en Mineralen.

 

.

Over Karebo

Karebo is een particuliere onderneming die actief is in het bevorderen van het gebruik van energie-efficiënte verlichting in Zuid-Afrika. Karebo Systems was actief betrokken bij het beheer van Bonesa Electricity (Pty) Ltd, handelend onder de naam Bonesa. Bonesa was een joint venture die in eerste instantie werd opgericht voor het opstarten en uitvoeren van het Efficient Lighting Programme in Zuid-Afrika. De onderneming, gezamenlijk opgericht door Eskom en Global Environment Facility (GEF), was actief van 1999 tot 2003. De primaire doelstellingen van Bonesa waren het bevorderen van de bewustwording rondom efficiënte verlichting en het formuleren en implementeren van strategieën voor het vergroten van de marktpenetratie van efficiënte verlichting. Karebo Systems is sinds 2004 betrokken bij het programma van Eskom voor efficiënte woonwijkverlichting. Tot op de dag van vandaag heeft de onderneming namens Eskom het programma beheerd voor de gratis verspreiding van meer dan 40 miljoen lampen, hoofdzakelijk in gemeenschappen met een lager inkomen verspreid over heel Zuid-Afrika.

 

.