RoHS (Beperking van gevaarlijke stoffen)
De RoHS-richtlijn (Reduction of Hazardous Substances, beperking van gevaarlijke stoffen), die in februari 2022 van kracht werd, beperkt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, zoals het gebruik van kwik in verlichtingsproducten. De richtlijn bevatte vrijstellingen voor een reeks producten die nu door de Europese Commissie zijn herzien. Dit heeft grote gevolgen voor TL-verlichtingsproducten.
Belangrijkste gevolgen van RoHS
Voor algemene verlichtingsdoeleinden:
- Een verbod op T5- en T8-fluorescentielampen vanaf 24 augustus 2023
- Een verbod op CFLni-lampen vanaf 24 februari 2023