Nederland - Nederlands
Patiëntenkamer

Patiëntenkamer

Meer comfort voor de patiënt en betere ondersteuning van de zorgverlening

Verlichting waarbij de patiënt op de eerste plaats komt - voor comfort, veiligheid en controle in elke kamer:

 

  • Verhoogt het comfort met gepersonaliseerde verlichting
  • Ondersteunt de natuurlijke slaap- en 24-uursritmes van patiënten
  • Verhoogt de veiligheid voor het personeel en patiënten met sensorgestuurde nachtverlichting

Hoe kunnen we helpen

Het welzijn van patiënten ondersteunen

Een ziekenhuisverblijf kan stressvol zijn, met een onbekende omgeving en beperkte controle. Gebrek aan natuurlijk licht verstoort de slaap en het bioritme, wat het herstel beïnvloedt. Onze lichtoplossingen maken het mogelijk een persoonlijke omgeving te scheppen en ondersteunen het 24-uurs ritme van de patiënt om het comfort, de genezing en het welzijn te bevorderen.

Personalisatie

Een gevoel van controle kan het verschil maken in het herstel van de patiënt:

 

  • Met de intuïtieve bediening kunnen patiënten het licht aanpassen aan hun stemming of activiteit
  • Persoonlijke verlichting helpt bij het creëren van een rustgevende, huiselijke omgeving
  • Personeel kan instellingen direct overschrijven voor zorg en noodgevallen

Signify Interact connected lighting

Connected lighting met IoT-functionaliteit zorgt voor een prettigere omgeving voor personeel en patiënten, waarin activiteiten efficiënt en effectief kunnen worden beheerd.  

Persoonlijke controls

Persoonlijke controls

  • Patiënten kunnen de kamerverlichting eenvoudig aanpassen voor comfort en ontspanning.
  • Personeel kan de instellingen overschrijven voor observaties, onderzoeken of noodgevallen.
  • Geoptimaliseerde verlichting voor het detecteren van cyanose met behulp van groene, blauwe en okerkleurige filteropties.
Circadiane verlichting

Circadiane verlichting

  • Dynamische verlichting past zich aan de natuurlijke daglichtcyclus aan.
  • Ondersteunt het welzijn van de patiënt door zich aan te passen aan biologische ritmes.
  • Verbetert de slaap-waakcycli voor beter herstel en algehele gezondheid.
Volledige kamerintegratie

Volledige integratie in de kamer

  • Naadloze integratie van verlichting, zonwering, verwarming en ventilatie mogelijk.
  • Verhoogt het comfort van de patiënt en de efficiëntie van het personeel.
  • Ondersteunt energiebesparende automatiseringen en optimaliseert ziekenhuisactiviteiten.

Verken onze catalogus

OneSpace - Color Kinetics

OneSpace - Color Kinetics

Geen beperkingen voor het plafondontwerk met Color Kinetics OneSpace en creëert naadloze, minimalistische ruimtes met gelijkmatig licht en verbeterde akoestiek.

NatureConnect

NatureConnect - Signify

Hoe werkt het? NatureConnect bootst daglicht en uitzicht op de hemel na met lichtscènes die energie stimuleren en ruimtes zonder raam verbinden met 'buiten'.

Signify myCreation

Signify myCreation

Upgrade je ruimte met aanpasbare en duurzame verlichtingsontwerpen. Lokaal en op aanvraag gedrukt van gerecycled materiaal en direct bij je bedrijf afgeleverd. Geniet van gepersonaliseerde verlichting die duurzaam ontworpen, slim en efficiënt is.

Hoe kunnen we je helpen?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Een project starten

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Partner locator

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.