Nederland - Nederlands
Bijeenkomsten en evenementen

Bijeenkomsten en evenementen

Slimme verlichting die elke sfeer verbetert

Laat elk moment stralen met verlichting die zich aanpast aan de manier waarop mensen contact maken:

 

  • Bepaal de sfeer van gerichte vergaderingen tot netwerken na sluitingstijd
  • Ondersteun welzijn met circadiane verlichting
  • Direct aanpassen
  • Passend bij de stijl en esthetiek van je locatie

Hoe kunnen we helpen

Creëer een podium met slimme, aanpasbare verlichting

Onze intelligente verlichtingsoplossingen passen zich naadloos aan verschillende behoeften aan, of het nu gaat om een energieke conferentie, een intiem netwerkevenement of een groots gala. Onze verlichtingssystemen zijn ontworpen met het oog op flexibiliteit, efficiëntie en comfort en helpen de ervaring te verbeteren terwijl het energieverbruik wordt geoptimaliseerd en de activiteiten worden gestroomlijnd.

Dynamische verlichting voor elke gelegenheid

Geweldige verlichting verandert evenementen in ervaringen:

 

  • Helder licht verbetert de focus voor vergaderingen en keynotes
  • Warme tinten bepalen de sfeer voor avondrecepties
  • Slimme bediening past scènes in realtime aan
  • Naadloze overgangen passen bij het ritme van elk moment

Signify Interact connected lighting

Gebruik de kracht van met IoT connected verlichting om ervaringen te verbeteren en tegelijkertijd de activiteiten efficiënt en effectief te beheren.

Proactieve bewaking en waarschuwingen

Proactieve bewaking en waarschuwingen

  • Interact maakt continue bewaking van omgevingscondities en systeemprestaties mogelijk
  • Waarschuwingen voor afwijkingen in temperatuur, vochtigheid of apparaatstoringen
  • Meldingen via dashboard, e-mail of integratie met operationele taakbeheersystemen
Historische en energierapportage

Historische & energierapportage

  • Houdt het energieverbruik in kamers en openbare ruimtes bij in één overzicht
  • Gegevens gecategoriseerd per type verlichting, HVAC en stroomverbruik voor analyse
  • Aangepaste rapporten stellen hotelteams in staat om trends te analyseren en energiebeheer te optimaliseren
Real-time zichtbaarheid en controle

Real-time zichtbaarheid en controle

  • Het Interact dashboard geeft een overzicht van alle hotelruimten, inclusief kamers, openbare ruimten en buitenruimten.
  • Maakt bewaking en beheer op afstand mogelijk van verlichting, HVAC, gordijnen en verzoeken van gasten
  • Ondersteuning voor meerdere gebouwen, voor grote resorts en complexe accommodaties

 

Signify myCreation

Signify myCreation

Verhoog je ruimte met aanpasbare en duurzame verlichtingsoplossingen. Lokaal en op aanvraag gedrukt van gerecycled materiaal en direct bij je bedrijf afgeleverd. Geniet van gepersonaliseerde verlichting die duurzaam ontworpen, slim en efficiënt is. 

NatureConnect

NatureConnect - Signify

Hoe werkt het? NatureConnect bootst daglicht en uitzicht op de hemel na met lichtscènes die energie stimuleren en ruimtes zonder raam verbinden met 'buiten'.

OneSpace

OneSpace

Color Kinetics OneSpace bevrijdt je van de beperkingen van een conventioneel plafondontwerp om je heldere, minimalistische visie te realiseren. Gebruik OneSpace om elk plafond te transformeren in een naadloze, samenhangende ruimte met prachtig, homogeen licht dat het ontwerp en de akoestiek van een ruimte verbetert.

Hoe kunnen we je helpen?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Een project starten

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Partner locator

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.