Nederland - Nederlands
Verlichting van vluchtroutes

Verlichting van vluchtroutes

Betrouwbare noodverlichting om de veiligheid van gebouwen en de naleving van voorschriften te ondersteunen

Als de veiligheid op het spel staat, telt elke seconde. Onze connected noodverlichting draagt bij tot:

 

  • ondersteuning bij naleving van voorschriften​
  • automatisatie van testen en vereenvoudiging van het onderhoud
  • volledige controle vanaf één slim platform

Hoe kunnen we helpen

Vluchtroutes vereisen strikte naleving van de regelgeving

Het beheren van noodverlichting voor vluchtroutes kan tijdrovend, duur en complex zijn. Regelmatig testen is arbeidsintensief, naleving kan een uitdaging zijn en handmatige controles laten ruimte voor fouten. Slimme verlichtingssystemen kunnen helpen het onderhoud efficiënter te maken en je systeem auditklaar te zetten.

Betrouwbare prestaties en naleving van regelgeving ondersteunen

Als het op veiligheid aankomt, is er geen ruimte voor compromissen en geen betere keuze dan 's werelds leider in verlichting:

 

  • geautomatiseerde testen helpen je voorbereid te zijn op eventuele controles​
  • mogelijk om zowel algemene als noodverlichting vanaf één dashboard te bedienen
  • sneller problemen oplossen dankzij gedetailleerde foutrapporten en intuïtieve plattegrondoverzichten

Signify Interact connected lighting

Onze met IoT connected verlichtingssoftware biedt een groot aantal slimme functies die een indrukwekkend effect zullen hebben op energiebesparing, bedrijfsvoering, beleving en comfort.

Connected noodverlichting

Connected noodverlichting

  • Geautomatiseerd testen en rapporteren om het naleven van noodverlichtingstesten te vereenvoudigen en onderhoudstijd te verminderen
  • Centrale bediening voor zowel algemene als noodverlichting vanuit één systeem
  • Sneller problemen oplossen dankzij gedetailleerde foutrapporten en intuïtieve plattegrondoverzichten voor minimale uitvaltijd
Circadiane verlichting

Circadiane verlichting

  • Gebruik bewezen lichtrecepten om de veiligheid, tevredenheid en het welzijn van je medewerkers te optimaliseren
  • Stimuleer je medewerkers en verbeter hun prestaties door het 24-uursritme van het lichaam te ondersteunen
  • Laat medewerkers kiezen welke lichtrecepten goed voor hen zijn
Energieoptimalisatie

Energieoptimalisatie

  • Stel een basisniveau in voor het energieverbruik om de energiebesparingen van het systeem te kwantificeren
  • Maak gebruik van daglicht en bezettingsdetectie om de energie-efficiëntie te verbeteren
  • Ontvang gedetailleerde inzichten in het energieverbruik binnen je hele portefeuille

Hoe kunnen we je helpen?

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, webinars, innovaties en tools.

Een project starten

Meer informatie

Begin je aan een nieuw project? We helpen je graag.

Partner locator

Partner locator

Zoek een distributeur of gecertificeerde systeemintegrator bij jou in de buurt.