Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Productomschrijving
Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Specificaties
- Ingangsspanning 220 tot 240 V
- Ingangsfrequentie 50 to 60 Hz
- Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz
- Aardlekstroom (max.) 0,35 mA
- Duur aanloopstroom ,50 ms
- Aanlooppiekstroom (max.) 50 A
- Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) 6