België - Nederlands

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Productomschrijving

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Bestelcode: 913700217303
Volledige bestelcode: 871150006237600

Specificaties

  • Ingangsspanning
    230 V (standaard) of 240 V V
  • Ingangsfrequentie
    50 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 Hz

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700217303 nl_BE pdf 487.7 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207 pdf 3.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700217303_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913700217303_EU
Meerdere materialen