België - Nederlands

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Productomschrijving

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Bestelcode: 913713033966
Volledige bestelcode: 871829172125300

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    24 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    28

Downloads