Signify Signify Interact armatuur-geïntegreerde sensoren & controllers

Eenvoudige, effectieve, slimme verlichting voor iedereen.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Profiteer van het gemak en de eenvoud van draadloze sensoren die zijn geïntegreerd in Interact Ready-armaturen. Profiteer van automatische regeling op basis van bezettingsdetectie en daglichtvariatie, zonder dat er een regelaar of sensor in het veld geïnstalleerd hoeft te worden. Bovendien kun je met de eenvoudige zonering en herzonering via de Interact app je verlichtingssysteem aanpassen zonder je zorgen te maken over bedradingsbeperkingen. Zeg maar dag tegen tijdrovende installaties en hallo tegen probleemloze energiebesparingen. Maak een slimme keuze en kies voor draadloze sensoren die geïntegreerd zijn in een Interact Ready-armatuur, voor een echt geoptimaliseerde verlichtingservaring.

Voordelen

    Toepassingen

    • Kantoor
    • Industrie
    • Onderwijs
    • Gezondheidszorg
    • Winkels
    • Hotels, cafés, restaurants

    Downloads