Signify Signify cellulaire knooppunten
Draadloze connectiviteit voor de bediening van buitenverlichting. Een gebruiksklaar apparaat dat een straatlamp verandert in een individueel en op afstand te bedienen armatuur.
Producten
| Product | Vergelijken | |
|---|---|---|
LLC7870/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF LG8718699708931 | ||
LLC7871/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF DG8718699708917 | ||
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF8719514336452 | ||
LLC7893/00 CT KIT AS EU4VF8719514336476 | ||
LLC7852/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF LG8719514304277 | ||
LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG8719514304291 | ||
LLC7854/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF LG8719514417250 | ||
LLC7855/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF DG8719514417274 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Het Philips mobiele lichtpunt maakt een plug-and-play connectiviteit mogelijk voor alle bestaande en al geïnstalleerde buitenverlichting met verschillende ontvangers (zoals Zhaga, Nema of leidingmateriaal van 20 mm). Zodra een lichtpunt is geïnstalleerd, wordt de armatuur automatisch verbonden met Philips Interact City en wordt automatisch de locatie bepaald op de kaart via GPS. Afhankelijk van de configuratie van de armatuur (zoals Zhaga, Nema of leidingmateriaal van 20 mm) werkt deze ook met een multisensor voor buiten.
Voordelen
Eenvoudig te installeren met verschillende types ontvangers (zoals Zhaga, Nema of leidingmateriaal van 20 mm)
Mobiel gebaseerd op betrouwbare, draadloze technologie
Kenmerken
Armaturen met ZHAGA- of NEMA-aansluitbus of leidingmateriaal van 20 mm
Automatische ingebruikstelling: elk knooppunt maakt na installatie automatisch verbinding met het Interact City-systeem