PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Signify LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway

Productomschrijving

Signify LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway

Bestelcode: 913701037703
Volledige bestelcode: 871869677579000

Specificaties

  • Ingangsfrequentie
    50 or 60 Hz
  • Ingangsstroom (nom.)
    1 A

Downloads