PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Signify KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA

Productomschrijving

Signify KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA

Bestelcode: 913701074803
Volledige bestelcode: 872110306391500

Specificaties

  • Ingangsfrequentie
    50 or 60 Hz
  • Ingangsstroom (nom.)
    2 A

Downloads