De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Interact Ready Controllers met ingebouwde sensoren

Eenvoudige, effectieve, slimme verlichting voor iedereen.

Producten

Product Vergelijken

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Breid je verlichtingsmogelijkheden uit met draadloze Interact Ready-regelaars, met geïntegreerde bewegings- en daglichtsensoren. Breid de draadloze bediening van Interact moeiteloos uit naar elk 0-10V of elektronisch laagspanningsarmatuur. Ideaal voor downlights en lineaire systemen, waarbij meerdere armaturen samen kunnen worden aangestuurd. Profiteer van geavanceerde functies zoals schakelen, dimmen, energiemeting en draadloze connectiviteit met andere Interact Ready-apparaten, om je lichtmanagement te vereenvoudigen. Bedien alle verlichting in je gebouw vanuit één systeem en heb altijd de controle met Interact Ready.

Voordelen

    Toepassingen

    • Kantoor
    • Industrie
    • Onderwijs
    • Gezondheidszorg
    • Winkels
    • Hotels, cafés, restaurants

    Downloads