België - Nederlands

Signify Dynalite Dynalite Relay Controllers

Als een van de populairste vormen van verlichtingsregeling kunnen relaisregelaars de grootste impact hebben op het gebied van energiebeheer.

Producten

Product Vergelijken
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

8718696006887
DMRC210

DMRC210

8710163506883
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

8718696887950
DDRC420FR

DDRC420FR

8718696888117
DDRC-GRMS-E

DDRC-GRMS-E

8718696888742

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Dynalite relaisregelaars zijn gemaakt om de grote inschakelstromen van verlichtingsbelastingen aan te kunnen. Net als lastregelaars ontvangen ze instructies via het netwerk en kunnen ze worden gebruikt voor elk type schakeling van binnencircuits, zoals het schakelen van verlichting, het schakelen van stekkerbelastingen, het aansturen van jaloezie- en gordijnmotoren of het aansturen van contactoren voor het schakelen van grote vermogens. De Dynalite-oplossing van Signify bevat een reeks relaisregelaars met verschillende aantallen circuits en afmetingen, die op zichzelf of als onderdeel van een systeem werken en daarmee aan elke projectvereiste voldoen. Elk apparaat kan meer dan 170 presets opslaan, waardoor complexe schakellogica kan worden opgeroepen vanuit eenvoudige netwerkberichten. Omdat de vereiste vooraf ingestelde scenario's in elk relaisapparaat zijn opgeslagen, worden het inbedrijfstellingsproces en de netwerkberichten vereenvoudigd.

Voordelen

    Toepassingen

    • Kantoor
    • Industrie
    • Onderwijs
    • Gezondheidszorg
    • Winkels
    • Hotels, cafés, restaurants

    Downloads