Signify Dynalite Dynalite belastingregelaars
Lastregelaars doen het zware werk in het besturingssysteem
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Lastregelaars ontvangen instructies van het netwerk en passen hun geregelde uitgangen naar behoefte aan. Ze bevatten alle elementen - voeding, netwerkpoorten, uitgangscircuits en het microprocessormanagement - die nodig zijn om de verlichtingsgroepen te bedienen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Alle kanaalnaaminformatie, kanaaladressering, gebiedsadressering en kanaalscèneniveaus worden opgeslagen in het geheugen van de lastregelaar. Dynalite heeft een breed assortiment lastregelaars die kunnen worden gecombineerd om te voldoen aan verschillende projectvereisten en meerdere typen armaturen. De serie lastregelaars heeft verschillende soorten uitgangscircuits voor schakelen, fase-aansnijding en fase-afsnijding, PWM-dimmen, DALI en 0-10 V regeling. Controllers bieden een reeks kanaalcapaciteit van 2-20A en een keuze uit muurmontage of op een DIN-rail.