België - Nederlands

Signify Dynalite Dynalite sensors

Geraffineerde en toch eenvoudige energiezuinige verlichtingsoplossingen

Producten

DUS90AHB-D

DUS90AHB-D

8718696005101
DUS90WHB-D

DUS90WHB-D

8718696005118
DUS30LHB-D

DUS30LHB-D

8718696005125
DUS360CS-D

DUS360CS-D

8718696888520
DUS360CR-DA

DUS360CR-DA

8718696890103
DUS804CS-UP

DUS804CS-UP

8710163522029
DUS360CR-D

DUS360CR-D

8718696887424
DUS360CR-RAL9005

DUS360CR-RAL9005

8718696887677

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips Dynalite sensorreeks combineert bewegingsdetectie, lichtniveaudetectie en IR-ontvangst in één unit. Al deze functies kunnen gelijktijdig werken, en dat maakt automatiseringsscenario’s mogelijk zoals het inschakelen van de verlichting na het detecteren van beweging en het vervolgens dimmen van het lichtniveau op basis van het gemeten daglichtniveau, wat bovendien voor extra energiebesparing zorgt. Door elk van deze functies te combineren in één apparaat wordt de operationele efficiëntie verbeterd. Elke sensor heeft een ingebouwde microprocessor wat de mogelijkheid biedt de verlichting in een kleine ruimte, de etage van een gebouw of een compleet gebouw te regelen met logische functies. Alle sensors ontvangen hun voeding van het DyNet-netwerk en aangezien ze volledig op afstand programmeerbaar zijn, kunnen ze geconfigureerd worden voor het automatiseren en regelen van een nagenoeg onbegrensd aantal geregelde uitgangen.

Voordelen

  • Vermindert de noodzaak veel verschillende types sensors te gebruiken en voorkomt daardoor een rommelig plafond

  • Combineert bewegingsdetectie, lichtniveaudetectie en IR-ontvangst in één unit, wat de efficiency verhoogt

Kenmerken

  • De sensors zijn volledig op afstand programmeerbaar

  • Ingebouwde microprocessor

Toepassingen

  • Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Downloads