België - Nederlands

Dynalite belastingregelaars

Lastregelaars doen het zware werk in het besturingssysteem

Producten

Product Vergelijken
DMBC110

DMBC110

8710163506364
DDBC516FR

DDBC516-FR-DALI

DDBC516FR
8710163523101
DBC905W

DBC905W

8710163506746
DDLEDC605GL

DDLEDC605GL

8710163516462
DDMC802

DDMC802

8718696888001
DMC2-CE

DMC2-CE

8718696007020
DMC4-CE

DMC4-CE

8718696886588
DDBC120

DDBC120

8718696887042

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Lastregelaars ontvangen instructies van het netwerk en passen hun geregelde uitgangen naar behoefte aan. Ze bevatten alle elementen - voeding, netwerkpoorten, uitgangscircuits en het microprocessormanagement - die nodig zijn om de verlichtingsgroepen te bedienen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Alle kanaalnaaminformatie, kanaaladressering, gebiedsadressering en kanaalscèneniveaus worden opgeslagen in het geheugen van de lastregelaar. Dynalite heeft een breed assortiment lastregelaars die kunnen worden gecombineerd om te voldoen aan verschillende projectvereisten en meerdere typen armaturen. De serie lastregelaars heeft verschillende soorten uitgangscircuits voor schakelen, fase-aansnijding en fase-afsnijding, PWM-dimmen, DALI en 0-10 V regeling. Controllers bieden een reeks kanaalcapaciteit van 2-20A en een keuze uit muurmontage of op een DIN-rail.

Voordelen

    Toepassingen

    • Industrie
    • Onderwijs
    • Gezondheidszorg
    • Winkels
    • Hotels, cafés, restaurants

    Downloads