PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Dynalite System Integration

Geraffineerde en toch eenvoudige energiezuinige verlichtingsoplossingen

Informatie over productfamilie

Beschrijving

In elk modern project zijn tal van systemen van derden te vinden die verschillende rollen vervullen. Elk afzonderlijk systeem kan een ander protocol gebruiken voor de communicatie. Philips Dynalite heeft een reeks gateway-apparaten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor het synchroniseren van de functies van deze systemen tot één geïntegreerde systeemoplossing. Door gebruik te maken van de juiste gateway kunnen verschillende systemen geïntegreerd worden om eindgebruikers via één interface toegang te bieden tot een volledig geautomatiseerde locatie. Door systemen van derden succesvol te integreren met een Philips Dynalite-oplossing wordt het herhaaldelijk ingrijpen door eindgebruikers verminderd.

Voordelen

  • Vermindert het herhaaldelijk ingrijpen van de eindgebruiker

  • Biedt via één interface toegang tot een volledig geautomatiseerde locatie

Kenmerken

  • Een reeks verschillende gateways biedt verschillende mogelijkheden voor integratie en netwerkbeheer

Toepassingen

  • Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Downloads