PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Dynalite DUS30CS

Nieuw

Productomschrijving

Philips Dynalite DUS30CS

Bestelcode: 913703244309
Volledige bestelcode: 871869688808700

Specificaties

  • Beschermingsklasse
    IP 20/54 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht]
  • Nettogewicht (per stuk)
    214,000 g

Downloads