PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Dynalite Relay Controllers

Geraffineerde en toch eenvoudige energiezuinige verlichtingsoplossingen

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Relais- en multifunctionele apparaten behoren tot de populairste vormen van lichtregeling en kunnen de grootste impact hebben in termen van energiebeheer en lichtregeling. Deze Philips Dynalite-oplossing, die verkrijgbaar is in configuraties voor DIN-rail- en wandmontage, stelt een omvangrijke reeks relaisregelaars, met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen, in staat individueel te werken of als onderdeel van een systeem. Daardoor kunnen ze voldoen aan elke projectvereiste. Elk apparaat kan tot 170 voorkeurinstellingen opslaan, wat het mogelijk maakt complexe schakellogica op te roepen via eenvoudige netwerkberichten. Het ingebruikstellingsproces en de netwerkberichten worden vereenvoudigd doordat de vereiste voorkeurscenario’s zijn opgeslagen in elk relais.

Voordelen

  • Stelt een reeks relaisregelaars met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen in staat individueel te werken of als onderdeel van een systeem.

  • Vereenvoudigt ingebruikstellingsproces en netwerkberichten.

Kenmerken

  • Verkrijgbaar in zowel DIN-rail- als wanddoosconfiguraties

  • Elk apparaat kan meer dan 170 voorkeurinstellingen opslaan

Toepassingen

  • Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Downloads