Signify Starsense Wireless
Draadloze connectiviteit voor de bediening van buitenverlichting. Een apparaat dat een straatlamp verandert in een individueel en op afstand te bedienen armatuur.
Producten
| Product | Vergelijken | |
|---|---|---|
LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod.8718291547440 | ||
LLC7451/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ DG8718699728106 | ||
LLC7471/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ SG8719514412910 | ||
LLC7474/00 RF NODE 20MM5 ACLV 868MHZ GLG8719514412958 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
RF Mesh is een in een netwerk geschakeld regelsysteem gebaseerd op draadloze tweewegcommunicatie met behulp van de nieuwste netwerktechnologie. Het systeem maakt het mogelijk individuele lichtpunten op afstand te regelen en te beheren via online platforms zoals CityTouch. Verlichtingsoperators kunnen op afstand de buitenverlichtingsinfrastructuur regelen door het instellen van dimniveaus voor het verkrijgen van aanzienlijke energiebesparingen. Ook kunnen ze realtime terugkoppeling krijgen van de armaturen om de bedrijfs- en onderhoudskosten te verlagen via het nauwkeurig inplannen van onderhoudstaken op locatie, waarbij zowel de kwaliteit als de betrouwbaarheid van de buitenverlichting wordt verbeterd.
Voordelen
Hoge netwerkredundantie en betrouwbaarheid met Sub gig-meshnetwerk (868 MHz, 924 MHz, 922 MHz)
Geoptimaliseerd RF-meshnetwerk voor verlichtingstoepassingen
Kenmerken
Retrofit lichtregelaars voor LED-armaturen met ZHAGA- of NEMA-aansluitbus of leidingmateriaal van 20 mm
Keuzevrijheid van leverancier van dimbare VSA-units die gebruik maken van 1-10V, DALI, SR en D4i