PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Signify Regelaars in schakelkasten

Met Group Cabinet Control kunnen klanten hun verlichtingsinstallatie en energieverbruik beheren. Een achteraf aan te brengen modulaire oplossing die besluitvorming op basis van inzichten mogelijk maakt

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met Philips Group Cabinet Control kunnen verschillende armaturen voor buiten op afstand worden gegroepeerd, gemonitord en bediend. Klanten kunnen hun verlichtingsinstallaties bedienen door middel van een modulaire oplossing voor de stoppenkast. Ondersteunt een geoptimaliseerd energieverbruik en beheert de KPI's beter. Deze oplossing voert zelfstandig complexe taken uit, op basis van de configuraties. De regelaar kan automatisch schakelen tussen de verschillende communicatiemiddelen, voor een stabiele en betrouwbare communicatie met Interact toepassingen.

Voordelen

  • Een modulaire oplossing die in de bestaande stoppenkast kan worden geïnstalleerd

  • Door de klant bediende, verbonden kast en verlichtingsinstallatie

Kenmerken

  • Centrale bediening (aan/uit) van een hele groep met verlichtingspunten

  • Detectie van verhoogd/verlaagd vermogen

Toepassingen

  • Wegen en straten
  • Stadions en sport
  • Tunnel

Waarschuwingen en veiligheid

  • Ga naar de Documentatieportal voor alle technische documenten (https://www.partner.portal.signify.com/)

  • Controleer het lokale LTE-bereik, voordat je een regelaar bestelt

Downloads