Signify Regelaars in schakelkasten
Met Group Cabinet Control kunnen klanten hun verlichtingsinstallatie en energieverbruik beheren. Een achteraf aan te brengen modulaire oplossing die besluitvorming op basis van inzichten mogelijk maakt
Producten
| Product | Vergelijken | |
|---|---|---|
LCU7590 Amplight 3 phase coil8727900947724 | ||
LCU7591 Amplight Leak Coil8727900947748 | ||
LFC7590/01 Surge Guard8718696723579 | ||
LFC7710/00 Coded Mains Transmitter8718696723876 | ||
LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL8718696723890 | ||
LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN8718696723913 | ||
LLC7730/00 Coded Mains Receiver LN8718696723937 | ||
LLC7740/00 Coded Mains Receiver Adaptor8718696723951 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Met Philips Group Cabinet Control kunnen verschillende armaturen voor buiten op afstand worden gegroepeerd, gemonitord en bediend. Klanten kunnen hun verlichtingsinstallaties bedienen door middel van een modulaire oplossing voor de stoppenkast. Ondersteunt een geoptimaliseerd energieverbruik en beheert de KPI's beter. Deze oplossing voert zelfstandig complexe taken uit, op basis van de configuraties. De regelaar kan automatisch schakelen tussen de verschillende communicatiemiddelen, voor een stabiele en betrouwbare communicatie met Interact toepassingen.
Voordelen
Een modulaire oplossing die in de bestaande stoppenkast kan worden geïnstalleerd
Door de klant bediende, verbonden kast en verlichtingsinstallatie
Kenmerken
Centrale bediening (aan/uit) van een hele groep met verlichtingspunten
Detectie van verhoogd/verlaagd vermogen
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Ga naar de Documentatieportal voor alle technische documenten (https://www.partner.portal.signify.com/)
Controleer het lokale LTE-bereik, voordat je een regelaar bestelt