België - Nederlands

Signify TownTune Central opzetmontage, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit (aan/uit), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024172
Volledige bestelcode: 871869949455100

Specificaties

Type lichtbron
LED35 [LED module 3500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P txt 6.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024172 nl_BE pdf 93.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024172_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024172_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD-tekeningen
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
CAD-tekeningen
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
CAD-tekeningen
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD-tekeningen
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P IES
DIAlux
ULD File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P LDT