België - Nederlands

Signify TownTune Central opzetmontage, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling breed 10, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 76 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, Constante lichtopbrengst, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024159
Volledige bestelcode: 871869949028700

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED14 [LED module 1400 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 6.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024159 nl_BE pdf 95.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024159_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD-tekeningen
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD-tekeningen
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
CAD-tekeningen
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD-tekeningen
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
DIAlux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT