België - Nederlands

Signify TownTune Central opzetmontage DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Programmeerbaar (via DALI of NFC) zelfstandig dimmen, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024158
Volledige bestelcode: 871869949027000

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR txt 6.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300024158 nl_BE pdf 104.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownTune pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024158_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024158_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR IES
DIAlux
ULD File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR LDT