België - Nederlands

Signify TownGuide Performer, 23.5 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling breed, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P

Nieuw

Productomschrijving

Aluminium, Zilver, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 1740 lm, 23.5 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefaansluitblok, 5-polig

Bestelcode: 910500991129
Volledige bestelcode: 871829191068800

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P txt 5.3 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910500991129 nl_BE pdf 67.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
TownGuide pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910500991129_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910500991129_EU
Meerdere materialen
CAD-tekeningen
3D-max max 972.0 kB
CAD-tekeningen
3D-r3d r3d 135.8 kB
CAD-tekeningen
3D-m3d m3d 16.0 kB