België - Nederlands

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED52 | LED module 5200 lm, 830 warmwit, Externe voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Veiligheidsklasse II, Lichtverdeling breed 10, Glas, mat, Zwart, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 1, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Opzetmontage voor diameter 60 mm

BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Externe voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 912300023861
Volledige bestelcode: 871869911691000

Specificaties

Type lichtbron
LED52 [LED module 5200 lm]
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
Tender text - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK txt 6.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300023861 nl_BE pdf 119.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300023861_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300023861_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK IES
DIAlux
ULD File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK LDT